17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートグラインダ

通常単価(税別)
27,036
税込単価
29,740
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量ながら耐久性に優れている・砥石タイプ・ホース取入口:Rc1/4

  • 全長 (mm)
    284
  • 排気方向
    前方
  • トラスココード
    176-9316
  • 本体形状
    ストレート型
  • 能力砥石寸法 (mm)
    65×13×9.5
  • 重量 (g)
    1300
  • セット内容・付属品
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、ヘキサゴンナット(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

型番:

GS-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

ストレートグラインダ 規格表

標準付属品:スバナ(1ヶ)

GS-2の仕様・寸法情報

全長(mm)
284
排気方向
前方
トラスココード
176-9316
本体形状
ストレート型
能力砥石寸法(mm)
65×13×9.5
重量(g)
1300
セット内容・付属品
スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、ヘキサゴンナット(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,036
( 29,740 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ながら耐久性に優れている
・砥石タイプ
・ホース取入口:Rc1/4

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダの型番GS-2のページです。 型番GS-2に関する仕様情報を記載しております。
ストレートグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダ
サイレンサ付ストレートグラインダ
軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ
ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業吉田工作所
通常価格27,03627,86328,331 -35,85320,312 -22,005
通常出荷日5日目6日目3日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
全長(mm)284284319209169150
排気方向前方後方---後方
トラスココード176-9316176-9332-176-9278--
本体形状ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型-
能力砥石寸法(mm)65×13×9.565×13×9.5φ6軸付砥石-φ6超硬ロータリーハ゛・軸付砥石兼用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング