17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートカッタ

通常単価(税別)
35,367
税込単価
38,904
通常出荷日:6日目

【特長】・刃先形状の違うチゼルを取り付けることにより、溶接箇所の切り離し、スケール除去、リベット切断な...

詳細を確認
  • 商品種類
    ピストル型
  • 打撃数 (min-1)
    3500
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.400
  • ピストン直径×衝径 (mm)
    20×60
  • ホース口金取付ねじ (Rc)
    1/4
  • 使用ホース径 (mm)
    9.5
  • 空気圧力 (Mpa)
    0.6
  • トラスココード
    809-4071
  • 重量 (g)
    1400
  • 付属品
    チゼル(5ヶ)、レギュレータ(1ヶ)、スナップバッファD(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
  • 全長 (mm)
    200

型番:

A-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-600の仕様・寸法情報

商品種類
ピストル型
打撃数(min-1)
3500
空気消費量(m3/min)
0.400
ピストン直径×衝径(mm)
20×60
ホース口金取付ねじ(Rc)
1/4
使用ホース径(mm)
9.5
空気圧力(Mpa)
0.6
トラスココード
809-4071
重量(g)
1400
付属品
チゼル(5ヶ)、レギュレータ(1ヶ)、スナップバッファD(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,367
( 38,904 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先形状の違うチゼルを取り付けることにより、溶接箇所の切り離し、スケール除去、リベット切断など用途に応じた作業を容易に行え、チゼルの交換も簡単に行えます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートカッタの型番A-600のページです。 型番A-600に関する仕様情報を記載しております。
オートカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートカッタ
ニードルスケーラ YC-20
ニードルスケーラ F-25N
スケーラ
ニードルスケーラ
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業エスコ
通常価格35,36735,91538,47648,70936,0706,890
通常出荷日6日目6日目6日目4日目3日目1日目
商品種類ピストル型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ピストル型
打撃数(min-1)350040004000300040003000
空気消費量(m3/min)0.4000.150.4000.7000.20.23
ピストン直径×衝径(mm)20×6022×1825×22---
ホース口金取付ねじ(Rc)1/41/41/43/8--

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング