17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK

通常単価(税別)
40,191
税込単価
44,210
通常出荷日:30日目

ねじやビスの締め付け、取り外し作業に役立つ小型ピストル型のインパクトドライバです。最大締め付けトルクは...

詳細を確認
  • 能力ネジ径 (mm)
    M3.0~M5.0
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    157
  • 本体形状
    ピストル型
  • 重量 (g)
    650
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ-(1ヶ)
  • 能力ネジ径(小ネジ)
    3.0~5.0
  • 能力ネジ径(タッピングネジ)
    3.5~4.5
  • 能力ネジ径(六角ボルト・ナット)
    3.5~5.0

型番:

YD-4.5PZK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型式能力ネジ径 mm無負荷回転数
rpm
負荷時空気消費量
L/min(ANR)
全長
mm
質量
kg
スピンドル中心より外側迄
mm
ビット差込寸法
mm
小ねじ並タッピングネジ六角ボルトおよびナット
YD-4.5PZK,YD-4.5PBZK3.0~5.03.5~4.53.5~5.0120002001570.6517.06.35
型式ホース口金取付ネジ
Rc
使用ホース径
mm
空気圧力
Mpa
スロットル装置ツーハンマ消音式油中駆動式排気方向
2段式2段リニアー後方
YD-4.5PZK,YD-4.5PBZK1/46.40.6--

YD-4.5PZKの仕様・寸法情報

能力ネジ径(mm)
M3.0~M5.0
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
12000
空気消費量(m³/min)
0.2
排気
後方
全長(mm)
157
ビット形状
A形状
トラスココード
176-9171
本体形状
ピストル型
重量(g)
650
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ-(1ヶ)
能力ネジ径(小ネジ)
3.0~5.0
能力ネジ径(タッピングネジ)
3.5~4.5
能力ネジ径(六角ボルト・ナット)
3.5~5.0
-
-

絞り込み条件

  • ビット形状

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-4.5PZK

ビット形状

トラスココード

最小発注数量
A形状
176-9171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,191
( 44,210 )
30日目

詳細情報

基本情報

ねじやビスの締め付け、取り外し作業に役立つ小型ピストル型のインパクトドライバです。
最大締め付けトルクは18です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZKの型番YD-4.5PZKのページです。 型番YD-4.5PZKに関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK
インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ
インパクトドライバ YD-5A
エアードライバー No.GT-S4.5DR
インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ベッセルヨコタ工業ベッセル
通常価格40,19137,34430,54029,27135,224 -36,594
通常出荷日30日目3日目3日目1日目1日目〜1日目
能力ネジ径(mm)M3.0~M5.0M3.0~M5.0M4.0~M6.04~5M2.3~M4.02.0~2.5
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)12000120001000014000210002,300
空気消費量(m³/min)0.20.20.20.20.150.28
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング