ツール用品技術窓口

チッパ AA-3SP-R/3SP-H

通常単価(税別)
45,232
税込単価
49,755
通常出荷日:1日目

小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど広範囲に使用されるチッパ。【特長】・チゼル差し込み口の形状は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    2000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.5
  • 全長 (mm)
    339
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 重量 (g)
    6200
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    3/8
  • ホース内径 (mm)
    12.7

ご注意

  • チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状を注文。

型番:

30101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

チッパーの概要

コンプレッサーから吐出されるエアーを駆動源として、ピストンを高速で往復運動させチゼルを打撃する衝撃工具。チゼルの先端形状を変えることによって用途に合わせた使い方ができる。

チッパーの使用例

チッパーの使用例

AA-3SP(R) / AA-3SP(H)の外観

AA-3SP(R) / AA-3SP(H)の外観

チゼル差し込み部形状(丸込R)

チゼル差し込み部形状(丸込R)

チゼル差し込み部形状(角込H)

チゼル差し込み部形状(角込H)

本体差し込み部を前から見た状態(丸込R)

本体差し込み部を前から見た状態(丸込R)

本体差し込み部を前から見た状態(角込H)

本体差し込み部を前から見た状態(角込H)

型式打撃数ピストン径ピストン
ストローク
全長質量ホース口径
取付ネジ
ホース
内径
空気
消費量
min-1mmmmmmkgRcmmm3/min
AA-3SP(H)(R)2,00028763366.23/812.70.5
チゼル形状シャンク形状全長(mm)コードNo.
フラットチゼル丸込(R)30017501870(標準サイズ)
50017300422
角込(H)30017501910(標準サイズ)
50017300290
チスチゼル丸込(R)30017501880(標準サイズ)
50017300378
角込(H)30017501920(標準サイズ)
50017300244

30101の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
2000
空気消費量(m³/min)
0.5
全長(mm)
339
使用空気圧(MPa)
0.6
チゼル種類
角込み
重量(g)
6200
ホースロ径取付ネジ(Rc)
3/8
ホース内径(mm)
12.7
-
-

絞り込み条件

  • チゼル種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30101

チゼル種類

最小発注数量
角込み
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,232
( 49,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど広範囲に使用されるチッパ。
【特長】
・チゼル差し込み口の形状は、丸込み(R)と角込み(H)とがあります。
・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが標準装備されている。
・チゼルの先端形状は3種類ご用意している。
【用途】
・コンクレートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど広範囲に使用されている。

ご注意

  • チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状を注文。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッパ AA-3SP-R/3SP-Hの型番30101のページです。 型番30101に関する仕様情報を記載しております。
チッパ AA-3SP-R/3SP-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q特注のチゼルは対応可能ですか?
A
都度見積になりますが可能です。先端の詳しい寸法、形状、全長をご指定のうえ弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
チッパ AA-2SP-R/2SP-H
チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H
チッパ AA-0SP-R/P-H
チッパ AA-00SP-R/P-H
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業エスコ
通常価格45,23242,03459,76430,815 -29,49614,594
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー-
無負荷打撃数(rpm)20002400200032003800-
空気消費量(m³/min)0.50.50.50.350.3-
全長(mm)339312347281233-
使用空気圧(MPa)0.60.60.60.60.6-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト