17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートグラインダNHG-65LD-75

通常単価(税別)
42,684
税込単価
46,952
通常出荷日:6日目

【特長】・平型砥石用。・停止と同時に自動ロックする安全タイプです

  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • 無負荷回転数 (rpm)
    14600
  • 全長 (mm)
    756
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.55
  • 排気方向
    側方
  • 詳細型番
    NHG-65LD-75
  • 砥石寸法 (mm)
    65×13×9.5
  • 付属品
    カプラプラグ、ターニングスパナ
  • 重量 (g)
    2200
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5

型番:

70427
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70427の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
無負荷回転数(rpm)
14600
全長(mm)
756
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.55
排気方向
側方
詳細型番
NHG-65LD-75
砥石寸法(mm)
65×13×9.5
付属品
カプラプラグ、ターニングスパナ
重量(g)
2200
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
70427
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,684
( 46,952 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平型砥石用。
・停止と同時に自動ロックする安全タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダNHG-65LD-75の型番70427のページです。 型番70427に関する仕様情報を記載しております。
ストレートグラインダNHG-65LD-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダNHG-65LD-75
ストレートグラインダNHG-65LD
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
50φミニアングルサンダー(前方排気)
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアダイグラインダー(長軸型)
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業エスコアクセル空研バーコ
通常価格42,68429,66010,13021,99416,58928,304
通常出荷日6日目4日目2日目7日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ長軸型
無負荷回転数(rpm)146001460025000190001900025000
全長(mm)756510155110166258
使用空気圧力(MPa)0.60.60.620.4~0.60.60.63
空気消費量(m³/min)0.550.550.07360.30.440.113
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング