17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダNSG-180XC

通常単価(税別)
35,320
税込単価
38,852
通常出荷日:4日目

【仕様】・ディスクペーパー用です。・使用空気圧力(Mpa):0.6・無負荷回転数(rpm):7600

  • 空気消費量 (m³/min)
    0.65
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7600
  • 全長 (mm)
    209
  • 商品タイプ
    本体
  • 重量 (g)
    2200
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    3/8
  • ホース内径 (mm)
    12.7
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.65
  • ペーパー寸法 (mm)
    180×22

型番:

15307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15307の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.65
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
7600
全長(mm)
209
商品タイプ
本体
重量(g)
2200
ホースロ径取付ネジ(Rc)
3/8
ホース内径(mm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.65
ペーパー寸法(mm)
180×22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
15307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,320
( 38,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ディスクペーパー用です。
・使用空気圧力(Mpa):0.6
・無負荷回転数(rpm):7600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダNSG-180XCの型番15307のページです。 型番15307に関する仕様情報を記載しております。
サンダNSG-180XCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダNSG-180XC
サンダNSG-100
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS
ワンハンドギアアクションポリッシャー
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業空研コンパクトツールコンパクトツールエスコ
通常価格35,32024,32628,66333,97539,71525,282
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.650.40.350.40.290.212
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.4~0.60.4〜0.60.62
無負荷回転数(rpm)760013000950010000100010000
全長(mm)209161146241198184
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング