17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニロンベルト ハード 60×265mm

通常単価(税別)
1,4441,714
税込単価
1,5881,885
通常出荷日:4日目~5日目

仕上げ研磨/ヘアーライン仕上げ用ベルト。【特長】・太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 入り数 (台/個)
    5
  • ベルトサイズ (mm)
    60X265
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニロンベルト ハード 60×265mmの詳細

ヘアーライン用

ヘアーライン用

ユニロンベルト ハード 60×265mmの仕様

型番サイズ
(mm)
幅×長さ
粒度
MTM-NBM460×265#60
MTM-NBM5#80
MTM-NBM8#150

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(番)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(番)

最小発注数量
60
5個
80
5個
150
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,714
( 1,885 )
5日目
1,444
( 1,588 )
4日目
1,444
( 1,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

仕上げ研磨/ヘアーライン仕上げ用ベルト。
【特長】
・太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング