17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニペンモーターユニット

通常単価(税別)
46,79944,749
税込単価
51,47949,224
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

従来機種並の性能のままで小型・軽量化と低価格を実現作業の効率化をお約束します。【特長】・この機能、この...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4,000~35,000
  • 装着コレット (mm)
    2.34/3
  • 入力電圧 (DCV)
    5~30
  • 無負荷電流 (A)
    0.27
  • 最大負荷電流 (A)
    1.5
  • 最大トルク (N・cm)
    2.64
  • 消費電力 (W)
    42
  • 長さ (mm)
    147
  • グリップ径 (mm)
    最大27.8
  • 重量 (g)
    175
  • 入数
    1

型番:

LPM-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型、軽量、低価格!2.64N・cmの中トルクタイプ!
  • ワンタッチ着脱機能。先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。
型番無負荷回転数
(min-1
入力電圧
(DCV)
無負荷電流(A)最大負荷電流(A)最大トルク
(N・cm)
最大入力
(W)
質量
(g)
LPM-1204,000~35,0005~300.271.52.6442175

※ご使用に際しましてはパワーユニット(LPC-120)が必要です。

選定サポート情報

リューター機種選定

モーターのパワーはトルクを参考にしてください。
切削力は、回転数を上げることで高めることが可能です。
バランスの良い工具は回転数を上げることが出来ます。(デジタルカタログの最高使用回転数を参考にしてください。)
軸径より刃径が大きいやブラシなどバランスの悪い工具は中速以下のパワーのある機種を選択してください。

品名
(モーターユニット)
型式名トルク
(N・cm)
回転数
(min-1
電源
(パワーユニット)
ミニペンLPM-1202.64,000~35,000LPC-120
ゴールドIILG2M-223.34,000~38,000LGIIC-22
ペグラLBM-507.61,000~50,000AMC3
ミニエイト※LEM-30PA7.41,000~30,000LEC-900
LEM-15PA8.81,000~15,000
M-08A(モータ)9.41,000~8,000
LEM-55PA3.42,000~55,000
LEM-35PA5.21,000~35,000
LEM-20PA61,000~20,000

※減速ジョイントを組み合わせることで回転数は1/4ですがトルクは4倍になります。

リューター用オプション

延長コード

ミニペンモーターユニット 関連画像1

モーターコードを長くしたい時に使用します。

  • EC-01:1.5m カールコード
  • EC-02:3m ストレートコード
  • EC-03:5m ストレートコード

注意・禁止事項

モーターユニットは専用のパワーユニットをご使用下さい。

LPM-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
4,000~35,000
装着コレット(mm)
2.34/3
入力電圧(DCV)
5~30
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
1.5
最大トルク(N・cm)
2.64
消費電力(W)
42
長さ(mm)
147
グリップ径(mm)
最大27.8
重量(g)
175
入数
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPM-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,79944,749
( 49,224 )
6日目

詳細情報

基本情報

従来機種並の性能のままで小型・軽量化と低価格を実現作業の効率化をお約束します。
【特長】
・この機能、この性能でこのクラス一番の安価です
・先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます
・小型、軽量、コンパクトなボディーで0.0264N・m(270g-cm)の高トルク
・コレットチャック式
・4,000~35,000minの-1乗
・無段変速

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニペンモーターユニットの型番LPM-120のページです。 型番LPM-120に関する仕様情報を記載しております。
ミニペンモーターユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニペンモーターユニット
リューター ゴールドII
ゴールドIIモーターユニット
リューター ミニペン LP-120
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作エスコミニター
通常価格46,79982,52248,25064,52513,78679,236
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体セット本体セット本体本体
無負荷回転数(min-1)4,000~35,0004,000~38,0004,000~38,0004,000~35,0008000~18000660~6600
装着コレット(mm)2.34/33 / 2.342.34/33 / 2.343 / 2.352.34
入力電圧(DCV)5~305~305~305~30--
無負荷電流(A)0.270.300.300.27--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング