17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートシャー

通常単価(税別)
36,99633,370
税込単価
40,69636,707
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切断材の変形が少ない両刃式・出っ張りのないブラシホルダ・パワフル380W

詳細を確認
  • 切断能力:アルミニウム (mm)
    2.5
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    1.6
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    1.2
  • 回転数 (回転/分)
    4500
  • 消費電力 (W)
    380
  • 最小切断半径 (mm)
    250
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    4.0
  • コード (m)
    5.0
  • 標準付属品
    六角棒レンチ、シックネスゲージ
  • 質量 (g)
    1400

型番:

JS1601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番JS1601
切断能力(mm)軟鋼板1.6
ステンレス板1.2
アルミニウム板2.5
最小切断半径(mm)250
ストローク数(min-1)[回/分]4,500
電源(V)単相100
電流(A)4.0
消費電力(W)380
コード(m)5.0
質量(kg)1.4
標準付属品六角棒レンチ・シックネスゲージ
備考二重絶縁
カーボンブラシの呼び番号:461

外形図

ストレートシャー 外形図

JS1601の仕様・寸法情報

切断能力:アルミニウム(mm)
2.5
切断能力:軟鋼板(mm)
1.6
切断能力:ステンレス(mm)
1.2
回転数(回転/分)
4500
消費電力(W)
380
最小切断半径(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
4.0
コード(m)
5.0
標準付属品
六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(g)
1400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JS1601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,99633,370
( 36,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断材の変形が少ない両刃式
・出っ張りのないブラシホルダ
・パワフル380W

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャーの型番JS1601のページです。 型番JS1601に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
1㎜厚 ステンレス板のカッティング
5
満足度:5.0
マキタの前モデルが故障してしまい、新モデルを購入しました。 以前より、刃の部分の作りが頑丈で全くブレが無いので 1度厚み...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャー
充電式ストレートシャーJS161D
シャー JS3201
シヤー JS1602
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
コードレスシェア GSC10.8V-LIN2
メーカーマキタマキタマキタマキタエスコボッシュ
通常価格36,99641,880 -41,88033,70465,632115,466
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目3日目1日目2日目
切断能力:アルミニウム(mm)2.52.54.02.522
切断能力:軟鋼板(mm)1.61.63.21.61.31.3
切断能力:ステンレス(mm)1.21.22.51.20.60.6
回転数(回転/分)45004300----
消費電力(W)380-710380--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト