ツール用品技術窓口
【特長】・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!・土台緊結皿座金の締付けにも対応!・強力パワー&軽...
詳細を確認【特長】
・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!
・土台緊結皿座金の締付けにも対応!
・強力パワー&軽量2.1kg!
| 型番 | TW0250 | TW0250SP | |
|---|---|---|---|
| 角ドライブ sq(mm) | 12.7 | ||
| 最大締付けトルク | 高速 250N・m(2,550kgf・cm) 低速 185N・m(1,887kgf・cm) | ||
| 締付け能力 | 普通ボルト | 高速 M10~M20 低速 M10~M18 | |
| 高力ボルト | 高速 M10~M14 低速 M8~M12 | ||
| 回転数 (min-1)[回転/分] | 高速 0~2,300 低速 0~1,900 | ||
| 打撃数 (min-1)[回/分] | 高速 0~2,300 低速 0~1,800 | ||
| 電源(V) | 単相100 | ||
| 電流(A) | 5.3 | ||
| 消費電力(W) | 500 | ||
| 質量(kg) | 2.1 | ||
| コード(m) | 5 | ||
| 振動3軸合成値 ※ (m/s2) | 11.0 | ||
| 標準付属品 | ソケット17-38 19-52、21-38(各1個) | - | |
| 備考 | 二重絶縁 無段変速 2スピード 正逆転両用 プラスチックケース付 カーボンブラシの呼び番号:408 | ||
※ EN607452-2規格に基づき測定。




Panasonic
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
0通常価格(税別):35,642円

ベッセル
電ドラボールハイスピード(3.6V)
0通常価格(税別):8,256円

マキタ
充電式インパクトレンチ TW181D
0通常価格(税別):20,890円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円