17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ハンマ H41SA2-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動ハンマ H41SA2-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H41SA2(N)

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンクリートの破砕、ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!
寿命をのばす空打防止機構付!
【特長】
・軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
・低振動・低騒音
【用途】
・平鋼、アングル、溝形鋼、リップ溝形鋼の穴あけ作業に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1050
最大打撃数(min-1)
3000
二重絶縁
定格電流(A)
-
全負荷打撃数(min-1{打撃/分})
3000
トラスココード
-
セット内容
本体のみ
詳細仕様
スライドグリップ方式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト