17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん装置付グラインダ GR-21・GR-26・GR-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

集じん装置付グラインダ GR-21・GR-26・GR-31

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GR21(1P)50HZ

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

集じん卓上グラインダー。
【特長】
・集じん機付両頭タイプ
・と粒:A
【用途】
・一般鋼材の研削に最適(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタンを除く)
・鋳バリ取りに最適(アルミニウム鋳物、亜鉛鋳物、マグネシウム鋳物を除く)

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機付両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
205
砥石寸法(穴径)(mm)
15.88
砥石寸法(厚み)(mm)
19
回転数(50/60Hz)(rpm)
2960
出力(W)
400
と粒
A
重量(Kg)
98

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト