ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ G13SP

通常単価(税別)
27,725
税込単価
30,498
通常出荷日:4日目

【特長】コード長さ(m):2心・2.5回転数(min-1[r.p.m]):9500砥石寸法(Φmm)外...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9500
  • 2重絶縁機能有無
  • 消費電力 (W)
    860
  • コード長さ (m)
    2.5(2心)
  • 最大出力 (W)
    1280
  • 質量 (kg)
    2.4
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブル砥石(#36)、スパナ、サイドハンドル

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

G13SP-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G13SP-200Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
9500
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相200
定格電流(A)
4.5
消費電力(W)
860
コード長さ(m)
2.5(2心)
トラスココード
-
最大出力(W)
1280
質量(kg)
2.4
標準付属品
レジノイドフレキシブル砥石(#36)、スパナ、サイドハンドル
-
-

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 定格電流(A)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G13SP-200V

電源

(V)

定格電流

(A)

トラスココード

最小発注数量
単相200
4.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,725
( 30,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コード長さ(m):2心・2.5
回転数(min-1[r.p.m]):9500
砥石寸法(Φmm)外径:125
砥石寸法(Φmm)穴径:22

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ G13SPの型番G13SP-200Vのページです。 型番G13SP-200Vに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダ G13SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ G13SP
ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G13BYEQ2
電気ディスクグラインダ G18BYE
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA019G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
通常価格27,72529,241 -47,10323,89036,119 -24,890 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125180100100100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)950010000660085003000~85008500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト