ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー G10MH

通常単価(税別)
14,139
税込単価
15,553
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミニ重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現・最大出力930W・スピンドルロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード長さ (m)
    2.5
  • トラスココード
    377-9939
  • 付属品
    レジノイドフレキシブル砥石(#36)、スパナ
  • 重量 (kg)
    1.6

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

G10MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダー G10MH:関連画像

G10MH商品画像

特長

  • 二重絶縁
  • 細径
  • スピンドルロック付
  • サイドハンドル両側取付可
  • 樹脂ボディ
  • 集じん機取付可
  • 本体寸法(ギヤカバー高さ×全長):60×258mm
型番トイシ寸法mm
外径×最大厚さ×穴径
トイシ取付けシャフト寸法mm
径(ねじピッチ)×長さ
G10MH100×6×1510(1.5)×10

外形図

ディスクグラインダー G10MH:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。
  • 塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落とし。
  • 軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。
  • カワラ、タイルなどの切断。カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削。

G10MHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
トラスココード
377-9939
付属品
レジノイドフレキシブル砥石(#36)、スパナ
重量(kg)
1.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G10MH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,139
( 15,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニ重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現
・最大出力930W
・スピンドルロック付。サイドハンドル両側取付可
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイルなどの切断。カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー G10MHの型番G10MHのページです。 型番G10MHに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー G10MHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー G10MH
ディスクグラインダー
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
電気ディスクグラインダ FG10SC3
ディスクグラインダー GWS750-125
電気ディスクグラインダ G18BYE
メーカーHiKOKI(旧日立工機)CUSTOM KOBOHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格14,1394,18726,76113,03915,78747,103
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目2日目1日目〜
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100125180
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)12000100002800~1000012000110006600
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング