ツール用品技術窓口
高耐久の切断機。【特長】・小形・軽量。・ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。・最適バランス設...
詳細を確認高耐久の切断機。
【特長】
・小形・軽量。
・ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
・最適バランス設計。
・ケガキ線が見えやすいLEDライト付。
・ワンタッチ切込み調整方式。
・片手で楽に着脱可能。
【用途】
・各種軟鋼材、ステンレス、アルミサッシの切断に便利。

LEDライト付使用イメージ図1

LEDライト付使用イメージ図2

切込み深さの調整がレバー操作で簡単・確実に行える。

簡単に切粉の排出が可能。

片手で楽に着脱可能。
| 最大切込み深さ | mm | 60.5(外径185mmチップソー使用時は63mm) | |
| 最大切断板厚 | 軟鋼材 | mm | 12 |
| 最大切断能力 | アングル | mm | 60×60 |
| Cチャン | mm | 60(高さ) | |
| 丸パイプ | mm | φ60.5(50A) | |
| 角パイプ | mm | 60×60 | |
| 電源 | Hz・V | 単相交流50/60・100 | |
| 電流 | A | 14 | |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | ||
| 消費電力 | W | 1,330 | |
| 回転数 | min-1 | 3,700(3,700回/分) | |
| 質量 | mm | 長さ324×幅254×高さ267 | |
| 機体寸法 | kg | 4.0 | |
| コード | m | 2心・5 | |
| 標準付属品:φ180mm軟鋼材用チップソー・ガイド・ボックススパナ・保護メガネ | |||

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
M3~M6/225mm 小ネジカッターハンディ EA545AK-10
0通常価格(税別):8,720円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円