17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ジグソーブレード 0032/0033【1~5個入り】

通常単価(税別)
2,1004,761
税込単価
2,3105,237
通常出荷日:2日目~8日目

【用途】木工・金工・特殊材料の切断作業に使用できます。【特長】電動工具と合わせて使用します。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オービタル機構について

ブレード運動

ジグソーブレード 0032 仕様01

オービタル機構について図1

ブレードが上下プラス前後運動するため、特に木材などの軟質材において、切断材への喰い込みおよび切粉の排出が良くなり、切断作業がスムーズに行える。
 

オービタルポジションの選択(目安)

ジグソーブレード 0032 仕様02

オービタル機構について図2

最適なポジションは切断する材料の硬さおよび厚さ、切断面の仕上がり程度、その他の要因によって左右されるため、あくまでも目安として利用。
 

規格表

型番主要切断材料ブレード
No.
山数
/1インチ
全長
mm
刃厚
mm
切断能力mm
塩ビ
プラスチック
アクリル
軟鋼板ステンレスアルミ
非金属
0032-0468鉄材No.158山770.95~15
(5~15)
3~6
(3~4)
-3~10
(3~8)
0032-0469No.1625山770.95以下
(5以下)
3以下
(3以下)
-3以下
(3以下)
0032-3706ステンレスNo.9518山830.935~20
(5~20)
3~6
(3~4)
1.5~3.2
(1.5~2)
3~12
(3~6)
0032-3708No.9632山830.645以下3以下0.5~1.53以下
0032-0463合成
樹脂
No.413山831.0 3~20
(3~20)
---
型番適用機種(注) ()内旧形
CJ 10DLCJ 14DSL
CJ 18DSL
CJ 55
(CJ 55VA)
(CJ 65VE)
CJ 65SF
CJ 65VF
(CJ 65SC)
(CJ 65TC)
(CJ 65VC)
(CJ 70V)
CJ 110M
(CJ 120)
CJ 90VST
CJ 110MV
CJ 120V
0032-0468--------
0032-0469--------
0032-3706--×××-×-
0032-3708×-×××-×-
0032-0463--------

切断能力:()内の数字は、CJ 10DLの切断能力です。

型番リスト

表示件数

用途

山数

厚み

(mm)

全長

(mm)

補足説明

トラスココード

最小発注数量
-
18
0.93
83
NO.95(5枚入り)
377-9076
2パック

5個入り

軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / プラスチック / アクリル
18
0.93
83
NO.95(10枚入り)
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
2日目
4,761
( 5,237 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
木工・金工・特殊材料の切断作業に使用できます。
【特長】
電動工具と合わせて使用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード 0032/0033のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄・ステンレス加工用として
4
満足度:4.0
鉄・ステンレス加工用には純正品が安心して使用できます。刃数が多いのでステンレスには特に有効です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード 0032/0033
ジグソーブレード
ジグソーブレード(軟鋼板用)
ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュボッシュボッシュマキタ
通常価格2,100-896 -2,792 -2,006 -1,6711,100
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目3日目
商品タイプボッシュタイプ兼用タイプ兼用タイプボッシュタイプボッシュタイプ兼用タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング