ツール用品技術窓口

ジグソー CJ65VF

通常単価(税別)
18,80017,100
税込単価
20,68018,810
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

無段変速タイプ。【特長】・ソフトグリップ採用【用途】・各種木材の切断および窓抜き・軟鋼板、アルミ板、銅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    6
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 切断能力:木材 (mm)
    65
  • 定格電流 (A)
    4.2
  • 消費電力 (W)
    400
  • ストローク数 (min-1(回/分))
    0~3000
  • ストローク量 (mm)
    18
  • トラスココード
    377-9408
  • 質量 (g)
    1500

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

CJ65VF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジグソー CJ65VF

ジグソー CJ65VF:関連画像

ジグソー CJ65VF

特長

  • 二重絶縁
  • 無段変速
  • 樹脂ボディ
  • 集じん機取付可
ジグソー CJ65VF:関連画像

新オービタル機構
ブレードが下がる時従来より大きく後退するので下降中にブレードが材料に引っ掛からずスムーズな切断が行える。

ジグソー CJ65VF:関連画像

ブレード交換ツールレス
レバー操作でブレードが交換できる。

製品仕様

形名 能力mm 最小切断半径
mm
傾斜切断半径
角度
電源
V
電流
A
消費電力
W
ストローク数
min-1{回/分}
ストローク量
mm
質量
kg
コード
長さm
標準付属品
木材 軟鋼板 ステンレス
CJ65VF 65 6 - 25 左右
0~45°
単相
100
4.2 400 0~3,000 18 1.5 2心・1.8 ブレード(No.31)、直線ガイド、円ガイド、
ガイドセンター、刃口板、防じんカバー、
M5ノブネジ、六角棒スパナ

CJ65VFの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
6
電圧(V)
AC100
切断能力:木材(mm)
65
定格電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
ストローク数(min-1(回/分))
0~3000
ストローク量(mm)
18
トラスココード
377-9408
質量(g)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ65VF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,80017,100
( 18,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

無段変速タイプ。
【特長】
・ソフトグリップ採用
【用途】
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断に
・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー CJ65VFの型番CJ65VFのページです。 型番CJ65VFに関する仕様情報を記載しております。
ジグソー CJ65VFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ジグソーとして
5
満足度:5.0
10年ほど使用。 工場にてベニヤ等を切断。 直線切りや円切りのパーツがデフォルトで付属しています。 ワンタッチ機能が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー CJ65VF
電子ジグソー CJ110MV
電子ジグソー 無段変速タイプ
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2
電子スーパージグソー
ジグソー JV0600K
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュマキタ
通常価格18,80045,00051,00020,45748,48316,132
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプジグソージグソージグソージグソージグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)61010101010
電圧(V)AC100AC100AC100-100-
切断能力:木材(mm)651101359016090
定格電流(A)4.27.68.47.4-6.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング