17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力パワーレンチ(トルクレンチ付)

通常単価(税別)
813,312
税込単価
894,643
通常出荷日:51日目

締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぐレンチ。【特長】・大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業に...

詳細を確認
  • 負担方向
  • 詳細タイプ
    セット品

型番:

12-1200PT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

騒音・打撃音が発生することなく作業環境を守るレンチ

レンチの外観

L形反力受

寸法図

小さな入力トルクで大きな力を出せることができ、強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた。

製品番号セット内容出力トルク範囲
(N・m)
OUTPUT
入力トルク範囲
(N・m)
INPUT
寸法(mm)質量
(kg)
強力パワーレンチトルクレンチB
12-1200PT12-1200PT6MN3004,000~10,980110~30038.1(63.5)69341.5

12-1200PTの仕様・寸法情報

JANコード
4953488009873
質量(g)
41500
負担方向
詳細タイプ
セット品
出力角(mm)
38.1(63.5)
出力トルク範囲(N・m)
4000~10980
入力トルク範囲(N・m)
110~300
倍率
倍率36.6倍
補足説明
出力トルク=入力トルク×レンチ倍率(36.6倍)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 51日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-1200PT

JANコード

質量

(g)

出力角

(mm)

出力トルク範囲

(N・m)

入力トルク範囲

(N・m)

倍率

補足説明

最小発注数量
4953488009873
41500
38.1(63.5)
4000~10980
110~300
倍率36.6倍
出力トルク=入力トルク×レンチ倍率(36.6倍)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813,312
( 894,643 )
51日目

詳細情報

基本情報

締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぐレンチ。
【特長】
・大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な倍力機構付の手動用レンチ。
・遊星歯車機構により、16.7倍~23.5倍の高出力。
・手動式なので、電源・エアー源が不要。軽量・コンパクト・スリム化を実現。
・騒音・打撃音が発生することなく作業環境を守る。
【用途】
・金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
・内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッド、建機・重機用車軸・ナックボルト締付け。
・ダンパー開閉用動力や大型旋盤のチャックの開閉や各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パワーレンチ(トルクレンチ付)の型番12-1200PTのページです。 型番12-1200PTに関する仕様情報を記載しております。
強力パワーレンチ(トルクレンチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
パワーレンチ
強力パワーレンチ 12-1200P
ストレート形トルクレンチ セット
片口スパナ 強力タイプ
片口スパナ(強力型)
メーカーTONETONETONEトップ工業旭金属工業エスコ
通常価格813,31259,895 -771,21048,000790 -1,350 -
通常出荷日51日目在庫品1日目〜51日目1日目在庫品1日目〜1日目
負担方向左右左右---
詳細タイプセット品セット品セット品---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト