ツール用品技術窓口
軽快なラチェット機構で使いやすいハンドル。 【特長】 ・ラチェット機構が付いているため、締めるたびにボ...
詳細を確認軽快なラチェット機構で使いやすいハンドル。
【特長】
・ラチェット機構が付いているため、締めるたびにボルトにレンチを掛けなおす必要が無い。
・手の往復だけでボルトやナットの締め付けが可能。
【用途】
・ボルトやナットの締めつけに最適。

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH2140A | 82.1g | 115mm | 22.0mm | 18.7mm | 差込角:6.35(1/4") |
| RH3200A | 210g | 200mm | 30.5mm | 26.4mm | 差込角:9.5(3/8") |
| RH4250A | 598g | 253mm | 38.0mm | 35.6mm | 差込角:12.7(1/2") |



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
5通常価格(税別):810円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KOKEN 山下工業研究所
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
0通常価格(税別):2,555円~