17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタッチメントリベッター

通常単価(税別)
16,015
税込単価
17,617
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターに・最大トルク80N・m以上の電気式...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • リベット径使用範囲φ (mm)
    2.4~4.8
  • トラスココード
    249-2491
  • 質量(g)
    450
  • 特長1
    インパクトドライバがリベッターに!リベッティングサイズφ4,8まで可能

型番:

R03I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:450g
  • リベット使用範囲:すべての材質φ4.8mmまで
  • 使用ジョー:中
アタッチメントリベッター 用途

外形図

アタッチメントリベッター 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

(1)リベッティングする締結物の厚さにあったサイズのリベットを選択してください。
※長いリベットの空打ちや薄いワークでの使用、二度切りになるようなリベッティングはスクリューシャンク及びジョーケースの破損につながりますので絶対にしないでください。

(2)リベッティングする母材に正しい下穴(リベット径より0.1~0.2mm大きく)を開ける。
アタッチメントリベッター 使用方法1

(3)リベットのサイズに合わせてノーズピースを交換してください。

(4)インパクトドライバーのチャックにスクリューシャンクを取り付け、抜けないか確認してください。
(ドリルドライバーの場合:チャックにスクリューシャンクをしっかりと取り付けてください。)

(5)ジョーケース確認穴でジョーケースユニットが見えているか確認してください。
 もし見えない場合はインパクトドライバーを逆転で作動させ、ジョーケースユニットが見えることを確認してください。

(6)リベットを本機にセットし、締結物の下穴にリベットを挿入してください。
アタッチメントリベッター 使用方法2

(7)本機のグリップをしっかりと握り、締結物に垂直に軽く押付けるようにしてインパクトドライバーを正転で作動させてください。
 リベッティング完了と同時にインパクトドライバーを停止してください。
【要点】寸動にてドライバー回転を進めると、リベッティング完了と同時に止めることが容易となります。

(8)リベッティング完了後、インパクトドライバーを真下に向けて、逆転で作動させてマンドレルを排出してください。
 マンドレルが抜けたらすみやかにインパクトドライバーを停止してください。

【重要】マンドレルが確実に排出された後、次のリベッティングに移ってください。
※正常にマンドレルが排出されない場合は、すぐにインパクトドライバーを停止してください。E型止め輪が変形破損しスクリューシャンクが外れる可能性があります。
 フレームヘッドを外してジョーをジョーケースヘッド内部に押し下げながらマンドレルを抜いて下さい。

【重要】絶対にノーズピースをのぞかないでください。

<注意>
抗張力の高いリベット(ステンレスのφ4.8など)をリベッティングする場合、反動が大きいので手首などのけがにこ注意ください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    切断されたリベットのマンドレルが飛び出し障害を及ぽす恐れがありますので、ノーズピースは絶対にのぞかないでください。
  • かしめ能力以上のリベットをかしめないでください。
    事故やけがの原因になります。
  • 作業場の周囲の状況も考慮してください。
  • 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。

注意・禁止事項

  • 作業場はいつもきれいに保ってください。
    ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
  • 子供を近づけないでください。
    作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがの恐れがあります。
  • 使用しない場合は、きちんと保管してください。
    乾燥した場所で、子供の手の届かない高いところ、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
  • 無理な使い方や誤った使い方は避けてください。
    思わぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
  • きちんとした服装で作業してください。
    だぷだぶの衣服やネックレス等の装飾具は、着用しないでください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
    すべりやすい手袋や履物はけがの恐れがあります。
    長い髪は、帽子やヘアカパーなどで覆ってください。
    回転部に巻き込まれる恐れがあります。
  • 高所作業の際は、ご自身に安全ベルトをして、工具やリベットの落下にもこ注意ください。
    事故やけがの恐れがあります。
  • 本機は本来の使用目的以外で使用しないでください。
    思わぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
  • 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
    思わぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
  • 改造しないで下さい。
    事故やけがの恐れがあります。
  • 連続使用した直後は、金属部が高温になっているので触れないでください。
    やけどの恐れがあります。

※ご使用になられる電動工具の取扱い説明書もよく読み、それらの注意にも従い安全に作業してください。

メーカー紹介

なによりも安全と品質を重視し「MADE IN JAPAN」にこだわり続けています。
それがロブスターの誇りです。
1888年、両手式バリカンを発明して日本全土に普及させたのが、私たちの歴史の始まりです。
そして1928年。当時の作業工具は高価な輸入品か職人の手作りが主流でしたが、職人さんたちのお役に立ちたいという想いから、モンキレンチを国産化。
私たちロブテックスは創業以来一貫して、モノを作る喜び、満足感、達成感を、工具を手にするすべての人に味わっていただくために、手ごろな価格で、高品質、そして誰もが簡単に使える製品を作り続けてまいりました。
創業から120年以上、そしてエビ印工具の誕生から80年あまり。
私たちロブテックスグループは、その歴史に驕ることなく、これからもお客様の期待を超える“Something Extra”を提供し続け、社会に感動を与える企業を目指してまいります。

R03Iの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
リベット径使用範囲φ(mm)
2.4~4.8
トラスココード
249-2491
質量(g)
450
特長1
インパクトドライバがリベッターに!リベッティングサイズφ4,8まで可能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
R03I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,015
( 17,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターに
・最大トルク80N・m以上の電気式、及び充電式、インパクトドライバーで使用可能
・自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事に
・ハンドリベッターでは困難な大径リベットやステンレス製のリベットもらくらくリベッティング

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメントリベッターの型番R03Iのページです。 型番R03Iに関する仕様情報を記載しております。
アタッチメントリベッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メンテナンス作業
4
満足度:4.0
1年以上使用していますが不具合はありません。常にステンレスのリベットを使用しているので本数が多いとハンドリベットだと大変...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチメントリベッター
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
エアーリベッター AR2000-Vシリーズ
オートエアーリール SAAR-8512
エアリムーブサンダ用研磨ホイール
ステンホースバンド AT-17・AT-18
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスSK-11MRASK-11
通常価格16,015121,94477,830 -25,1973,3001,377 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目3日目1日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品
リベット径使用範囲φ(mm)2.4~4.8-----
トラスココード249-2491855-8701----
質量(g)4501800----
特長1インパクトドライバがリベッターに!リベッティングサイズφ4,8まで可能-スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング