17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツクリップ P-843

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:2日目

はさんだ部品をロックして保持します。【特長】・すべり止めローレット付・ロック付(3段階)【用途】・電子...

詳細を確認

型番:

P-843
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-843 パーツクリップ

パーツクリップ P-843:関連画像

パーツクリップ説明図

パーツクリップ P-843:関連画像

寸法図

材質:ステンレス
重量:30g

P-843の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
特殊形状
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
全長(mm)
143
トラスココード
370-8250
重量(g)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-843
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

はさんだ部品をロックして保持します。
【特長】
・すべり止めローレット付
・ロック付(3段階)
【用途】
・電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツクリップ P-843の型番P-843のページです。 型番P-843に関する仕様情報を記載しております。
パーツクリップ P-843のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
表面実装部品の固定
4
満足度:4.0
プリント基板に表面実装部品の固定し,半田付する際に使用しています.放熱性もよく重宝しています.はさむ長さがもう少し長けれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツクリップ P-843
ピンセット P-87
逆作用ピンセット P-89
強力型ピンセット P-894
強力型ピンセット P-898
強力型ピンセット P-892
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,1204221,2902,0702,1602,030
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ特殊形状標準ストレート標準ストレート標準ストレート先細りストレート標準ストレート
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)143125165125110125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング