17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

P-881-ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピンセットグリップをセットにした製品

ESDグリップピンセット P-881-ESD・891-ESD:関連画像

P-881-ESD(非磁性、耐食性)

ESDグリップピンセット P-881-ESD・891-ESD:関連画像

P-891-ESD(厚肉、高耐久)

製品仕様

ESDグリップピンセット P-881-ESD・891-ESD:関連画像

寸法図

材質 エラストマー(グリップ/キャップ)
ステンレス(ピンセット)
重量 P-881-ESD 26g
P-891-ESD 32g
ESD管理値 接地抵抗 Rg<1×1012Ω

P-881-ESDの仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート
本体材質
ステンレス
幅(mm)
15
全長(mm)
127
トラスココード
-
-
-

絞り込み条件

  • 先端タイプ

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-881-ESD

先端タイプ

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
標準ストレート
127
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
2日目

詳細情報

基本情報

P-881にP-845ピンセットグリップをセットにした製品です。
【特長】
・エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。
・保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDグリップピンセット P-881-ESDの型番P-881-ESDのページです。 型番P-881-ESDに関する仕様情報を記載しております。
ESDグリップピンセット P-881-ESDのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
小型部品の基板面へのはんだ付け作業に
5
満足度:5.0
先端が大変細いため、1005チップ抵抗等極小部品でも容易につかむことが出来ます。 また、グリップがあるためつかみやすく、...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の組み立てに使っています
4
満足度:4.0
製品の組み立ての際、1mm角の小さいものを拾ったり、摘まむために使用しています。ピンセットをポケットに入れても刺さらない...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂製品のバリ取り後の細かいものを除去する際に使用
4
満足度:4.0
樹脂製品のバリ取り後の細かいものを除去する際に使用しています。以前から使用していて使い勝手がよかったためリピート購入して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDグリップピンセット P-881-ESD
ESDグリップピンセット PP-130-ESD
ESD竹ピンセット P-863-150
ESDセラミックピンセット P-646-D
ピンセットグリップ P-845
ESDピンセット(非磁性タイプ)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンエンジニア
通常価格1,5602,5409406,1356201,481 -
通常出荷日2日目3日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
本体材質ステンレスステンレスステンレスエラストマーステンレス
幅(mm)15159.5101510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング