17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175

通常単価(税別)
6,6246,285
税込単価
7,2866,914
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整。【用途】・板金...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    43
  • 呼び寸法
    175
  • トラスココード
    818-8760
  • 全長 (mm)
    195

型番:

GPAL-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

GPAL-175の外観

GPAL-175の外観

外形図

外形図

製品番号最大口開き幅(mm)寸法(mm)H寸法(mm)L寸法(mm)T質量(g)
GPAL-175434819518250
調整ねじがない

調整ねじがない

従来のグリッププライヤと比べて、グリップ後端にあった調整ねじがない。対象物の厚みに合わせてねじを調整する手間はもう不要。

違う厚みでも調整いらず

違う厚みでも調整いらず

薄いものでも厚いものでも、ねじで調整することなく、自動で対象物の厚みに調整して、保持することが可能。

握るだけでロック完了

握るだけでロック完了

異なる厚みの対象物でも、握り込むだけでロックが完了。

つかむ力も簡単調整

つかむ力も簡単調整

つかむ力の調整はこの調整ねじを締めこむと弱く、緩めると強い保持力に調整可能。

使用上の注意

  • ※ オートグリッププライヤは口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。
  • ※ オートグリッププライヤは軽作業保持用です。強い締付け作業には使用しないでください。

GPAL-175の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
43
呼び寸法
175
トラスココード
818-8760
全長(mm)
195

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GPAL-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6246,285
( 6,914 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整。
【用途】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・木工・金属加工・機械工作などにも最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175の型番GPAL-175のページです。 型番GPAL-175に関する仕様情報を記載しております。
オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175
グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤ(板金用) VPM-200
グリッププライヤ VP-250
バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175
C型ロッキングP パット付 ERC-175S
メーカーTONETONETONETONEロブテックスE-Value
通常価格6,6244,4002,9025,1754,8152,805
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
口の開き(mm)4340--3335
呼び寸法175250200250175175
トラスココード818-8760760-7881760-7857810-9743--
全長(mm)195228194227--
よく一緒に購入される商品

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング