17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニチュアリードペンチ P-34

通常単価(税別)
2,960
税込単価
3,256
通常出荷日:3日目

幅広、薄口タイプ。【特長】・ローレットなし・硬度HRC:42・重量:40g・ESD管理値:接地抵抗 R...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • 先端すべり止め加工
    なし
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    120-4882
  • 全長 (mm)
    116
  • 重量 (g)
    40

型番:

P-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ミニチュアリードペンチ P-34 外形図01

先端形状

ミニチュアリードペンチ P-34 外形図02

寸法図

注意・禁止事項

ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

P-34の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
先端すべり止め加工
なし
ばね
あり
トラスココード
120-4882
全長(mm)
116
重量(g)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,960
( 3,256 )
3日目

詳細情報

基本情報

幅広、薄口タイプ。
【特長】
・ローレットなし
・硬度HRC:42
・重量:40g
・ESD管理値:接地抵抗 Rg<1×10の12乗Ω
【用途】
・引き抜き、折り曲げに適した

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアリードペンチ P-34の型番P-34のページです。 型番P-34に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアリードペンチ P-34のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業に使用しています
5
満足度:5.0
細い銅線を使う部品の曲げ作業などに使用しています。破損したので再購入しました。この商品はサイズが小さいため細い銅線を加工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアリードペンチ P-34
リードペンチ P-16
ミニチュアリードペンチ P-32
先細リードペンチ
先曲リードペンチ
リードペンチ RD320/RD330
メーカーホーザンホーザンホーザンスリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工
通常価格2,9602,9203,1402,6622,5523,741 -
通常出荷日3日目2日目2日目1日目1日目1日目
呼び寸法110150110150150150
先端すべり止め加工なし-ありなしなしなし
ばねありなし-ありありあり
トラスココード120-4882370-8101----
全長(mm)116159116.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング