ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタビードライバー SD-P

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

全長70mmのプラススタビードライバー。【特長】・全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。・マグネット...

詳細を確認

型番:

SD-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-Pの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
31
全長(mm)
70
軸長(mm)
23
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
あり
トラスココード
810-9311
重量(g)
40
軸貫通
なし
軸二面幅(mm)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長70mmのプラススタビードライバー。
【特長】
・全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
・マグネット付。
・角軸ドライバー。
【用途】
・自動車の内装、機械整備・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SD-Pの外観

外観

型番先端規格(mm)軸二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
SD-P(+)No.2631237040

外形図

SD-Pの寸法図

寸法図

注意・禁止事項

スタビードライバー SD-P 注意事項
警告
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしない。(図1)
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のものではない。電気の流れているものには使用しない。(図3)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。
  • 貫通ドライバーではない。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビードライバー SD-Pの型番SD-Pのページです。 型番SD-Pに関する仕様情報を記載しております。
スタビードライバー SD-Pのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
狭い箇所
4
満足度:4.0
狭い箇所で使用をしています。 グリップも良く確実に回せて良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビードライバー SD-P
SUSスタビードライバー SSSD-P2
べビードライバー BBD-P00
SUSドライバー SPD-003
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
SUSドライバー SPD-001
メーカーTONETONETONETONEベッセルTONE
通常価格5003,2602454,9901,0743,674
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目2日目5日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.00No.3No.2No.1
グリップ材質硬質プラスチック金属硬質プラスチック金属ソフト樹脂・ゴム金属
グリップ径(mm)312612.5293523
全長(mm)709012627486174
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング