ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

差替セラミック調整ドライバー D-280

通常単価(税別)
5,297
税込単価
5,827
通常出荷日:2日目

・プリント基板上の、半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適なドライバー。【特長】・コイルの調整ズレを...

詳細を確認

型番:

D-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-280の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
0.9 ~ 2.6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
145(ビット装着時)
単品/セット
セット
トラスココード
373-9970
重量(g)
14
軸タイプ
マグネット
なし

型番リスト

表示件数
型番
D-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,297
( 5,827 )
2日目

詳細情報

基本情報

・プリント基板上の、半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適なドライバー。
【特長】
・コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。
・アルミナセラミックに比べ、磨耗・破損に対して優れた耐久性あり。
※アルミナセラミック:ファインセラミック材。耐磨耗性のほか、耐熱・耐薬品に優れている。
【用途】
・組み合わせ内容・D-280、-0.9×-1.8mm 刃厚0.4mm(D-282)、-1.3×-2.6mm 刃厚0.4mm(D-283)。

商品情報

プリント基板上の、半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適

差替セラミック調整ドライバー D-280:関連画像

D-280

差替セラミック調整ドライバー D-280:関連画像

透明キャップと合わせた例

差替セラミック調整ドライバー D-280:関連画像

ハンドルと組み合わせると奥まった部分もOK

製品仕様

組み合わせ内容 D-280 (-)0.9×(-)1.8mm刃厚0.4mm
(D-282)
(-)1.3×(-)2.6mm刃厚0.4mm
(D-283)
全長 145mm(ビット装着時)
重量 14g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替セラミック調整ドライバー D-280の型番D-280のページです。 型番D-280に関する仕様情報を記載しております。
差替セラミック調整ドライバー D-280のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QD-280差替セラミック調整ドライバーにD-284とD-285を取り付けて使えますか?
A
D-280とD-281の本体と各種ビットは互換性がありますのでご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替セラミック調整ドライバー D-280
セラミック調整ドライバーセット D-17
6本組[+-]ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-100
精密ドライバーセット TD-56S
6本組ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-110
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
メーカーホーザンホーザンエスコベッセルエスコエスコ
通常価格5,2976,0638,7702,01210,8906,660
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
先端形状マイナス(-)-プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラスプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)0.9 / 1.3 / 1.8 / 2.61.3 / 1.81.2 / 1.5 / 1.8 / 2.50.9 / 0.72.51.8 / 2 / 2.5 / 3
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.40.40.25 / 0.3 / 0.4 / 0.23-0.350.3 / 0.4 / 0.5
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック-ソフト樹脂・ゴム--
全長(mm)145(ビット装着時)175137 / 177 / 157(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:100137177 / 157
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング