17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コアドライバー D-16-4B D-16-4B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コアドライバー D-16-4B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-16-4B

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
【特長】
・材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用
・コアをいためず、調整ズレもありません
・先端サイズ 2.3×0.4、3.6×0.4(ガイド付)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.3 ~ 3.6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
135
単品/セット
単品
重量(g)
4
仕様
3.6×0.4はガイド付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト