ツール用品技術窓口
【特長】・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。・下あごのガタを少なくし、ボルト...
詳細を確認
左からTMWM25W、TMWM100、TMWM150、TMWM150W
mm・inchサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能。
設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認することが可能。
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍。ワイドタイプ(TMWM25W、TMWM50W、TMWM100W、TMWM150W)は六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナット等の低トルク締付けに最適。

デジタル表示部分

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。
新冷媒 フレアナット標準締付けトルク表(参考)
| 呼びサイズ | フレアサイズ | 標準締付けトルク |
|---|---|---|
| 2分(1/4) | 17mm | 16N・m |
| 3分(3/8) | 22mm | 38N・m |
| 4分(1/2) | 26mm※ | 55N・m |
| 5分(5/8) | 29mm※ | 75N・m |
| 6分(3/4) | 36mm | 110N・m |
※新冷媒により変更となりました。
| 型番 | 能力範囲 最小~最大 (N・m) | 1目盛 | 表示単位 | 寸法(mm) | (参考) 適応ボルト | 質量 (kg) | ケース寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | L | 普通 | ||||||
| TMWM15 | 3~15 | 0.2 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 289 | M6~M8 | 0.32 | 355×117×70 |
| TMWM25 | 5~25 | 0.2 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 330 | M8 | 0.46 | 355×117×70 |
| ※1 TMWM25W | 5~25 | 0.2 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 346 | — | 0.55 | 355×117×70 |
| TMWM50 | 10~50 | 0.5 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 330 | M10~M12 | 0.46 | 355×117×70 |
| ※1 TMWM50W | 10~50 | 0.5 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 346 | — | 0.55 | 355×117×70 |
| TMWM60 | 15~60 | 0.5 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 330 | ※2 | 0.46 | 355×117×70 |
| TMWM100 | 20~100 | 1 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 420 | M12~M14 | 0.74 | 545×132×70 |
| ※1 TMWM100W | 20~100 | 1 | N・m | 83.3 | 27~48 | 16.0 | 438 | — | 0.92 | 545×132×70 |
| TMWM115 | 25~115 | 1 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 420 | ※2 | 0.74 | 545×132×70 |
| TMWM150 | 50~150 | 1 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 483 | M14~M16 | 0.82 | 545×132×70 |
| ※1 TMWM150W | 50~150 | 1 | N・m | 83.3 | 27~48 | 16.0 | 500 | — | 1.00 | 545×132×70 |
| TMWM200 | 40~200 | 2 | N・m | 83.3 | 27~48 | 16.0 | 570 | M18~M22 | 1.51 | 618×130×70 |

左ネジの場合は反転して使用(詳細は取扱説明書に記載)。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,899円 ( 32,889円 ) | 5日目 |
31,899円 ( 35,089円 ) | 5日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 5日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 5日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 1日目 |
31,899円 ( 35,089円 ) | 5日目 |
35,899円 ( 39,489円 ) | 6日目 |
38,899円37,405円 ( 41,146円 ) | 5日目 |
35,541円 ( 39,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,898円 ( 41,688円 ) | 5日目 |
41,481円 ( 45,629円 ) | 5日目 |
【特長】
・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
【用途】
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。



KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~