17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

首振ラチェットめがねレンチ
TONE
ショートモンキーレンチ
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE

首振ラチェットめがねレンチセット RMF700

通常単価(税別)
15,471
税込単価
17,018
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

72枚ギヤのめがね部分は、15°ずつの首振り角度で調整可能なラチェットめがねレンチセット。【特長】・ヘ...

詳細を確認

型番:

RMF700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • めがね部がリング状になってるので、ボルト/ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実な締付作業が可能。
  • めがね部はボルト/ナットにアプローチしやすい12角の仕様。
  • 美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
  • 安全ロープ取付け穴付(RMF-14以上のサイズ)
  • 質量:1.02kg
  • 化粧箱寸法:W330×D100×H35mm
  • セット内容:7点(RMF-08、10、12、13、14、17、19)
コンパクトに収納

コンパクトに収納

布袋(BNRM7L)

布袋(BNRM7L)

めがね部のヘッドのイメージ

めがね部のヘッドのイメージ

規格表

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
RMF-08816174.36.512735
RMF-101020205.07.313655
RMF-121224235.88.214875
RMF-131327256.18.615490
RMF-141429276.49.0160110
RMF-171735327.610.3190170
RMF-191939348.611.2215220

外形図

首振ラチェットめがねレンチセット RMF700 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

めがね部の使い方

めがね部の使い方

使用事例

首振ラチェットめがねレンチセット RMF700 使用事例

安全ロープ取付け例

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • ラチェットめがねレンチの首振機構部には過大なトルクをかけないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

 

首振ラチェットめがねレンチセット RMF700 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

RMF700の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
127 ~ 215
二面幅寸法(mm)
8 ~ 19
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、12、13、14、17、19
セット内容(点)
7
JANコード
4953488205794
トラスココード
323-5271
セット内容
RMF-08、10、12
質量(g)
1020

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RMF700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,471
( 17,018 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

72枚ギヤのめがね部分は、15°ずつの首振り角度で調整可能なラチェットめがねレンチセット。
【特長】
・ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・薄形ラチェットヘッド、本体は薄型ストレート
・コンパクトに収納できる布袋付き
・ボルト・ナットのサイズに合ったものの使用が必須
・コンパクトに収納できる布袋付きの7本組
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振ラチェットめがねレンチセット RMF700の型番RMF700のページです。 型番RMF700に関する仕様情報を記載しております。
首振ラチェットめがねレンチセット RMF700のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
工具
5
満足度:5.0
現場用で使っています。信頼のあるメーカー製なので安心して購入できました。精度が高く使いやすいと評判がいいです。
0人が参考にしています。
工具として使用
5
満足度:5.0
首振りタイプが欲しかったので良かったです。とても使いやすいです。
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
4
満足度:4.0
精度、ラチェットギア共に良い商品です。収納袋が現場持ち込み時、忘れ物がなく便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットめがねレンチセット RMF700
ラチェットめがねレンチセット RM700
首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19
4WAYラチェットめがねレンチセット RMW300
首振りギアレンチセット(4本組) 34744
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーTONETONETONETONEシグネットTONE
通常価格15,47112,2833,5239,98910,3065,968
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)148 / 190 / 160 / 136 / 127 / 215 / 154225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171215190 / 230 / 150159 / 172 / 178 / 191130 / 147 / 115 / 105
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8198×10×12×13 / 12×13×14×15 / 16×17×18×1910 / 12 / 13 / 148×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト