ツール用品技術窓口
超ロング、ストレートタイプのめがねレンチ。【特長】・高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適。...
詳細を確認| 型番 | 二面幅寸法(mm) | 寸法(mm) D1 | 寸法(mm) D2 | 寸法(mm) T1 | 寸法(mm) T2 | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05-0810 | 8×10 | 13.5 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 235 | 60 |
| M05-1012 | 10×12 | 16.0 | 18.5 | 8.5 | 9.0 | 295 | 110 |
| M05-1113 | 11×13 | 17.0 | 19.0 | 9.0 | 9.5 | 310 | 130 |
| M05-1214 | 12×14 | 18.5 | 21.0 | 9.5 | 10.0 | 330 | 170 |
| M05-1315 | 13×15 | 19.0 | 23.0 | 9.5 | 11.0 | 350 | 180 |
| M05-1417 | 14×17 | 21.0 | 25.5 | 11.0 | 12.0 | 370 | 200 |
| M05-1618 | 16×18 | 24.5 | 27.0 | 11.5 | 13.0 | 390 | 220 |
| M05-1719 | 17×19 | 25.5 | 28.0 | 12.5 | 13.5 | 405 | 340 |
| M05-1921 | 19×21 | 28.5 | 31.0 | 13.5 | 15.0 | 420 | 520 |
| M05-2224 | 22×24 | 32.0 | 35.0 | 15.0 | 16.0 | 435 | 570 |
| M05-2730 | 27×30 | 39.0 | 43.0 | 19.5 | 22.0 | 500 | 960 |
| M05-3236 | 32×36 | 47.0 | 53.0 | 23.0 | 24.0 | 550 | 1,420 |

寸法図

使用例

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。
めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。
ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。
打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。
作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,090円 ( 2,299円 ) | 5日目 |
2,215円 ( 2,437円 ) | 1日目 |
2,315円 ( 2,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,365円 ( 2,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 5日目 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 5日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 5日目 |
3,610円 ( 3,971円 ) | 5日目 |
4,280円 ( 4,708円 ) | 5日目 |
6,514円 ( 7,165円 ) | 2日目 |
6,990円 ( 7,689円 ) | 5日目 |
超ロング、ストレートタイプのめがねレンチ。
【特長】
・高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適。
・全長が長いので小さな力で締付け・締め作業が可能。
・めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):644円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,937円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~