17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングめがねレンチセット(45°) 2700M

通常単価(税別)
9,989
税込単価
10,988
通常出荷日:5日目

ロングタイプめがねレンチセット。【特長】・柄部の曲がり角度が45度になっている。・周辺の障害物を避けて...

詳細を確認

型番:

2700M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像

ロングめがねレンチの製品イメージ

製品イメージ

  • オフセット角度が45度のロングめがねレンチセット(6pcs.)。
  • めがね部はボルト/ナットにアプローチしやすい12角の仕様。
  • ツールケース:MCT2
  • トレー:TCB025
  • 化粧箱寸法:W406×D120×H60mm
  • 質量:2.2kg
  • セット内容:6点(M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427)
 

規格表

製品番号二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
M45-08108×1013.015.56.06.518450
M45-111311×1316.519.07.08.019870
M45-121412×1418.021.07.58.5220100
M45-141714×1721.025.58.59.5248140
M45-192219×2228.032.010.512.0307270
M45-242724×2735.037.513.515.0350440

外形図

ロングめがねレンチセット(45°) 2700M 外形図

使用方法・使用事例

目指せ工具マスターへの道 めがねレンチ編
めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

1. 形状

めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

2. 角度
めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

3. 長さ

ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。

4. その他

打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。

めがねレンチの使い方

作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト/ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

2700Mの仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
184 ~ 350
オフセット角度(°)
45
二面幅寸法(mm)
8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×27
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27
セット内容(点)
6
JANコード
4953488007268
トラスココード
120-0470
セット内容
M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427
質量(g)
2200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2700M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,989
( 10,988 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロングタイプめがねレンチセット。
【特長】
・柄部の曲がり角度が45度になっている。
・周辺の障害物を避けて、ボルト・ナットの締付け・緩め作業が可能。
・めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所での作業が容易。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・めがね部がリング状で、ボルト・ナットから外れにくく周辺均等に荷重を受ける。
・強力で確実に締付けることが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングめがねレンチセット(45°) 2700Mの型番2700Mのページです。 型番2700Mに関する仕様情報を記載しております。
ロングめがねレンチセット(45°) 2700Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングめがねレンチセット(45°) 2700M
ショートめがねレンチセット(45°) M465
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
45度両口めがねレンチセット S4506N
両口めがねレンチセット EA686AA-3
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
メーカーTONETONETONEスーパーツールエスコシグネット
通常価格9,9897,70911,8627,11010,2026,670
通常出荷日5日目5日目5日目1日目2日目在庫品1日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)220 / 307 / 248 / 350 / 198 / 184130 / 147 / 115 / 105248 / 176 / 209 / 381 / 286 / 336200 / 173 / 302 / 283 / 221 / 348165~420225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166
オフセット角度(°)454545454015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング