17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングめがねレンチ(15°) M15

通常単価(税別)
1,5453,560特別価格
税込単価
1,7003,916特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~20日目一部当日出荷可能

15度オフセットのロングのめがねレンチ。【特長】・高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適。・...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適

M15-1214の製品イメージ

M15-1214の製品イメージ

M15-1921の製品イメージ

M15-1921の製品イメージ

寸法図

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法(mm)寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)T1寸法(mm)T2寸法(mm)L質量(g)
M15-101210×1215.518.06.57.519260
M15-111311×1316.519.07.08.019360
M15-121412×1418.021.07.58.522495
M15-141714×1721.025.58.59.5253140
M15-192119×2128.030.010.511.5328220
M15-222422×2432.035.012.013.5334290

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

目指せ工具マスターへの道 めがねレンチ編

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

 

1.形状

めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

2.角度

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

3.長さ

ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。

4.その他

打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。

めがねレンチの使い方

作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
192
10×12
6.5
7.5
4953488044416
369-8581
15.5
18
60
1個
193
11×13
7.0
8.0
4953488044423
369-8599
16.5
19
60
1個
224
12×14
7.5
8.5
4953488044430
369-8602
18
21
95
1個
253
14×17
8.5
9.5
4953488044447
369-8611
21
25.5
140
1個
328
19×21
10.5
11.5
4953488044454
369-8629
28
30
220
1個
334
22×24
12.0
13.5
4953488044461
369-8637
32
35
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545
( 1,700 )
1日目
1,6951,644
( 1,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,695
( 1,865 )
5日目
1,970
( 2,167 )
5日目
2,775
( 3,053 )
20日目
3,560
( 3,916 )
5日目

詳細情報

基本情報

15度オフセットのロングのめがねレンチ。
【特長】
・高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適。
・全長が長いので小さな力で締付け・締め作業が可能。
・めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングめがねレンチ(15°) M15のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備
4
満足度:4.0
梨地が綺麗でスリムなフォルムがカッコいいです。 線接触なので、面接触にしてもらえるとありがたいです。
1人が参考にしています。
機械やバイクの整備に
5
満足度:5.0
長いのでトルクを掛けやすく、絶妙なオフセットもいい。 梨地で手が痛くなりにくい形状なのがありがたい。 12角でアクセスし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングめがねレンチ(15°) M15
ロングめがねレンチセット(15°) M156
超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°
ロングメカニックめがねレンチセット M446
ロングめがねレンチ(45°)
メーカーTONETONEトラスコ中山TONETONETONE
通常価格1,545-11,7812,189 -5,700 -11,8991,445 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)1515151545×1045
単品・セット区分単品セット品単品単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング