17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットめがねレンチ

通常単価(税別)
1,9307,316
税込単価
2,1238,048
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。美しい梨地...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安全ロープ取付け穴付き(RM-14以上)
ストレート形状

ストレート形状

狭所に最適

狭所に最適

  • 美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
  • 安全ロープ取付け穴付(RM-14以上のサイズ)。
  • ストレートタイプのラチェットめがねレンチ。
  • オフセット角が0度のストレートタイプのラチェットめがねヘッドとスパナヘッドのコンビネーションレンチ。
  • めがね部がリング状になっていますので、ボルト/ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実な締付作業が可能。
  • めがね部はボルト/ナットにアプローチしやすい12角の仕様。

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
T1
寸法(mm)
T2
寸法(mm)
L
質量(g)
RM-07716164.16.514029
RM-08816164.16.514030
RM-101021204.87.315850
RM-111123215.17.716557
RM-121225235.38.217170
RM-131326255.98.617890
RM-141429276.39.0190100
RM-151531286.69.4199110
RM-161633306.99.9208140
RM-171735327.310.3225175
RM-181837327.810.7236185
RM-191939348.311.2247225
RM-212146408.813.0288365
RM-222246408.813.0288330
RM-242452479.814.5321475
RM-2727565210.515.5357630
RM-3030635811.417.0341855
RM-3232666212.517.54231,020
  • ※ 寸法図と連携

外形図

※寸法図
  • ※ 寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

めがね部の使い方

めがね部の使い方

使用事例

安全ロープ取付け例

安全ロープ取付け例

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

 

ラチェットめがねレンチ 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

適応機種

RoHS?最小発注数量
140
7
4.1
6.5
4953488281439
396-4710
16
16
29
-
1個
140
8
4.1
6.5
4953488203325
294-4090
16
16
30
10
1個
158
10
4.8
7.3
4953488203318
294-4103
21
20
50
10
1個
165
11
5.1
7.7
4953488281446
396-4728
23
21
57
-
1個
171
12
5.3
8.2
4953488203301
294-4111
25
23
70
10
1個
178
13
5.9
8.6
4953488203295
294-4120
26
25
90
10
1個
190
14
6.3
9.0
4953488203288
294-4138
29
27
100
10
1個
199
15
6.6
9.4
4953488203271
294-4146
31
28
110
10
1個
208
16
6.9
9.9
4953488203264
294-4154
33
30
140
10
1個
225
17
7.3
10.3
4953488203257
294-4162
35
32
175
10
1個
236
18
7.8
10.7
4953488203240
294-4171
37
32
185
10
1個
247
19
8.3
11.2
4953488203233
294-4189
39
34
225
10
1個
288
21
8.8
13
4953488203226
294-4197
46
40
365
10
1個
288
22
8.8
13
4953488212174
325-8360
46
40
330
10
1個
321
24
9.8
14.5
4953488212167
325-8378
52
47
475
10
1個
357
27
10.5
15.5
-
-
56
52
-
10
1個
341
30
11.4
17
-
-
63
58
-
10
1個
423
32
12.5
17.5
-
-
66
62
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
4日目
1,995
( 2,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,065
( 2,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
4日目
2,290
( 2,519 )
4日目
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
5日目
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,172
( 2,389 )
5日目
3,025
( 3,328 )
5日目
3,185
( 3,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,335
( 3,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,434
( 3,777 )
5日目
3,820
( 4,202 )
5日目
4,255
( 4,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
5日目
6,634
( 7,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,316
( 8,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットめがねレンチのレビュー
4.8平均満足度:4.816件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
空転トルクは固めだがしっかりとしたフィーリングで安心感がある。質感も良い。
0人が参考にしています。
狭い場所のボルト締め付け
5
満足度:5.0
狭い隙間のボルトの締め付けに使用。 TONE製品は精度がよいためボルトを舐めることがないため重宝。
0人が参考にしています。
部品整備
5
満足度:5.0
ラチェット式で作業の効率性は格段に上がった。それぞれサイズを揃えています。
0人が参考にしています。
ボルト固定
5
満足度:5.0
ボルト固定用として使用しました。 使いやすいのでとても良い。 
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
エンジンルーム内で多用していますが、ラチェットが便利です。 狭い箇所でもギア数が細かいので振り回せて作業しやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットめがねレンチ
ラチェットめがねレンチセット
首振ラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットめがねレンチセット
めがねレンチセット
メーカーTONETONETONETONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格1,930-4,3962,680 -2,200 -4,8889,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品セット品単品単品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング