ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) ストレートショートめがねレンチ(単品・セット) |
|
TONE 新型スパナ |
|
TONE ショートめがねレンチ(45°) M46 |
ショートタイプで、ストレートタイプのめがねレンチ。【特長】・高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業...
詳細を確認
製品のイメージ画像

製品のイメージ画像
| 型番 | 二面幅寸法(mm) | 寸法(mm) D1 | 寸法(mm) D2 | 寸法(mm) T1 | 寸法(mm) T2 | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03-0810 | 8×10 | 13.5 | 16.0 | 5.5 | 6.5 | 108 | 25 |
| M03-1012 | 10×12 | 16.0 | 18.5 | 6.5 | 7.5 | 115 | 40 |
| M03-1113 | 11×13 | 17.0 | 19.0 | 7.0 | 8.0 | 115 | 40 |
| M03-1214 | 12×14 | 18.5 | 21.0 | 7.5 | 8.5 | 130 | 60 |
| M03-1315 | 13×15 | 19.0 | 23.0 | 8.0 | 9.0 | 135 | 80 |
| M03-1417 | 14×17 | 21.0 | 25.5 | 8.5 | 9.5 | 145 | 80 |

寸法図

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。
めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。
ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。
打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。
作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
ショートタイプで、ストレートタイプのめがねレンチ。
【特長】
・高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適。
・めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):790円~