17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

板スパナセット(両口スパナ)

型番:

W-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薄型スパナをセット化した3本組の板スパナセット

スパナ

外形図

スパナ外形図
サイズ
mm
重量
g
PP'TL
5.5×71212.515.52.385
8×101817.521.5100
12×14262529120

使用上の注意

  • 電気が流れている個所には使用しないでください。

W-76の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
85 ~ 120
二面幅寸法(mm)
5.5×7 / 8×10 / 12×14
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
5.5×7、8×10、12×14
トラスココード
370-8454
板厚(mm)
2.3
質量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
2日目

詳細情報

基本情報

板厚2.3mmの薄型スパナをセット化した板スパナセット。
【特長】
・5.5×7mm、8×10mm、12×14mmの3本組
・面ファスナー付きで、面ファスナーで束ねることで工具箱の中でもかさばらず収納が可能
・軽量のため車載工具にも最適
【用途】
・薄型のためキャスターの交換などダブルナット締緩作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板スパナセット(両口スパナ)の型番W-76のページです。 型番W-76に関する仕様情報を記載しております。
板スパナセット(両口スパナ)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
古い機器の狭い機構に使用しています。
3
満足度:3.0
3mm程度しか無い場所でナットを外す事があり、薄いスパナを探していました。価格が安価で良かったです。
1人が参考にしています。
狭い隙間の六角ボルトの締め付けに
5
満足度:5.0
狭いところでも使えるし、先に少し角度がついているから普通に上からのリリースでも使いやすいし、くっつかない!!結構丈夫なの...もっと読む
0人が参考にしています。
M3ナット締め
4
満足度:4.0
小サイズ用のスパナがなくこちらの商品を見つけ購入しました。問題なく使用できました。小さい為無くさないよう注意が必要(...もっと読む
0人が参考にしています。
狭い隙間の作業
5
満足度:5.0
狭い場所での締め付けと緩めに使っています。 力を入れすぎると曲がりそうですが、普通に使えばよい製品です。 値段も安く...もっと読む
0人が参考にしています。
狭いスペースでの組付作業
5
満足度:5.0
スペースの取れない部位での締結作業に使用しました。 厚みが薄くて、通常のスパナでは入らない部位での作業が可能です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板スパナセット(両口スパナ)
4サイズ板ラチェットレンチ
両口メガネレンチ TM-16X18
オープンスパナセット
両口スパナ EA615BC-46
6丁組スパナセット
メーカーホーザントップ工業トップ工業エンジニアエスコホーザン
通常価格9205,6193,0574,04710,4004,514
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目3日目
種類両口スパナ板ラチェットレンチ両口めがね両口スパナ両口スパナ両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)100 / 120 / 85240274100 / 90 / 80 / 70334183 / 210 / 100 / 120 / 141 / 137
二面幅寸法(mm)12×14 / 5.5×7 / 8×1017.0×19、21×2416×188×9 / 6×7 / 10×11 / 4×5 / 3.2×5.535×3817×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×24
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング