ツール用品技術窓口
高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮するエアーラッピングツール。【特長】・特許のパワー直接...
詳細を確認
寸法図 単位:mm
| 製品名 | ストローク量 | 最高往復数 | 消費空気量 | 使用空気圧 | 接続 | 全長 | 重量(本体) | 排気方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLL-03 | 0.3mm | 52,000 | 125NL/min | 0.3MPa | ハイカプラ互換 | 218mm | 180g | 後方排気 |
| TLL-07 | 0.7mm | 28,000 | 46NL/min | 0.3MPa | ハイカプラ互換 | 218mm | 180g | 後方排気 |
| TLL-12 | 1.2mm | 19,000 | 45NL/min | 0.3MPa | ハイカプラ互換 | 218mm | 180g | 後方排気 |
| TLS-03 | 0.3mm | 56,000 | 125NL/min | 0.1MPa-0.2MPa | ハイカプラ互換 | 218mm | 180g | 後方排気 |
| TLS-07 | 0.7mm | 20,000 | 46NL/min | 0.15MPa-0.25MPa | ハイカプラ互換 | 218mm | 180g | 後方排気 |
| TLS-12 | 1.2mm | 14,000 | 40NL/min | 0.2MPa-0.3MPa | ハイカプラ互換 | 218mm | 180g | 後方排気 |
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
研磨のタッチが作業者に分かりやすく、かつ工数削減になるように。また、比較的安価にして、作業者に使って頂きやすくを目的として開発しました。
高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮するエアーラッピングツール。
【特長】
・特許のパワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。
・発熱のない高効率ドライブ。
・エアー調整により、往復回転数を微妙にコントロール。
・人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップを採用。
・モデル/ストロークによる分かりやすいカラーバリエーション。
・用途に応じた多様な先端工具類をオプションで用意。
・ひと目でわかるストローク幅別バリエーションカラー。
・片手操作に適応する軽量化とウェイトバランス設計で、使い易さを追及。
・金型業界をはじめ、歯科技工、貴金属加工など、幅広い業界での精密加工用ツールとしても最適。
【用途】
・金型研磨用(バリ取りには不向きです)。
・金型および精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
・貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ
0通常価格(税別):4,720円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

トラスコ中山
エアダスター レバー式・プラグタイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

UHT
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
5通常価格(税別):28,898円

ベッセル
エアーダスター(標準ロングノズル)
5通常価格(税別):2,340円~

ホーザン
サンドブラスト 交換部品
5通常価格(税別):700円~

トラスコ中山
エアガン
4.8通常価格(税別):9,687円~