17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

Aクロスロール A31

通常単価(税別)
3,99814,187特別価格
税込単価
4,39815,606特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

作業の目的に応じて必要な長さに切って使えるシート研磨材。【特長】・ロール(帯)状に加工した製品。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

最小発注数量
40
25
1個
60
25
1個
80
25
1個
100
25
1個
150
25
1個
180
25
1個
240
25
1個
320
25
1個
400
25
1個
600
25
1個
40
40
1個
60
40
1個
80
40
1個
100
40
1個
120
40
1個
150
40
1個
180
40
1個
240
40
1個
320
40
1個
400
40
1個
40
50
1個
60
50
1個
80
50
1個
100
50
1個
120
50
1個
150
50
1個
180
50
1個
240
50
1個
320
50
1個
400
50
1個
600
50
1個
40
75
1個
60
75
1個
80
75
1個
100
75
1個
120
75
1個
150
75
1個
180
75
1個
240
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8555,872
( 6,459 )
4日目
4,451
( 4,896 )
4日目
4,372
( 4,809 )
4日目
4,304
( 4,734 )
4日目
5,5404,364
( 4,800 )
4日目
5,5404,364
( 4,800 )
4日目
4,304
( 4,734 )
4日目
3,998
( 4,398 )
4日目
4,239
( 4,663 )
4日目
4,769
( 5,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,516
( 9,368 )
4日目
7,175
( 7,893 )
4日目
6,623
( 7,285 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
7,6006,507
( 7,158 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
10,297
( 11,327 )
4日目
9,103
( 10,013 )
4日目
8,619
( 9,481 )
4日目
8,523
( 9,375 )
4日目
8,423
( 9,265 )
4日目
8,423
( 9,265 )
4日目
8,523
( 9,375 )
4日目
8,523
( 9,375 )
4日目
8,423
( 9,265 )
4日目
8,523
( 9,375 )
4日目
9,553
( 10,508 )
4日目
14,094
( 15,503 )
4日目
14,18713,700
( 15,070 )
4日目
11,400
( 12,540 )
4日目
11,135
( 12,249 )
4日目
12,66712,238
( 13,462 )
4日目
11,400
( 12,540 )
4日目
12,927
( 14,220 )
4日目
12,927
( 14,220 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業の目的に応じて必要な長さに切って使えるシート研磨材。
【特長】
・ロール(帯)状に加工した製品。
【用途】
・金属、木工、皮革、繊維の起毛、その他の幅広い用途をもち、使用方法により任意にカットして使用されます。

商品情報

Aクロスロール 50幅

ロール(帯)状に加工したシート研磨材

使用方法により任意にカットできる。

使用方法により任意にカットできる。

Aクロスロール A31の仕様について

単位:巾×長さ(mm)

巾×長さ
(mm)
粒度
406080100120150180240320400600
25×36500
40×36500 
50×36500
75×36500   

この商品の使用上の注意について

接着剤ににかわを使用しているため、耐水性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Aクロスロール A31のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水をつけて使う事はできますか?
A
接着剤ににかわを使用しているため、耐水性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aクロスロール A31
A布シート
ハンディアルタ2ダイヤモンドシート
ポリネットシート
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
空研ぎ研磨紙 D745D
メーカー理研コランダム王冠印ノリタケコーテッドアブレーシブ光陽社ベルスター研磨材工業ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格3,998-4,1513,088 -276 -2,056 -73 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ研磨布研磨布ダイヤシートポリネットシート研磨紙空研ぎペーパー
長さ(mm)36500280100280280280
砥粒AADAGA
基材太綾織布Jwt網目合成繊維Cwクラフト紙Dwt
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング