17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 断面形状

  • 目の粗さ

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 7日以内

クイックカットヤスリ 鉄工タイプ

通常単価(税別)
2,8004,600
税込単価
3,0805,060
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

とにかく切れ味のいいクイックカットヤスリの鉄工ヤスリタイプです。【特長】・サイズは大きめで、とにかく切...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
半丸
中目
150
190
1個
半丸
中目
200
250
1個
細目
150
190
1個
中目
200
250
1個
細目
200
250
1個
中目
250
310
1個
細目
250
310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
7日目
4,600
( 5,060 )
7日目
2,800
( 3,080 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,500
( 3,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,807
( 4,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

とにかく切れ味のいいクイックカットヤスリの鉄工ヤスリタイプです。
【特長】
・サイズは大きめで、とにかく切削力にすぐれ、ヤスリ掛けを短時間で済ませたい方におススメ。
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに使用できる汎用性の高いヤスリです。
・従来のヤスリ刃の刃先を化学研磨加工によって、鋭利な刃物の刃先の様に加工し、凹部も懐が深くなっています。
【用途】
・ヤスリ掛けを短時間で済ませたい方に。
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに。
・硬化プラスチック、ベークライト、木材、軽金属などの目詰まりを起こし易い材料に。

商品情報

製品仕様

ヤスリの形状

ヤスリの形状

目の粗さ*
中目2
細目3
INCH mmDIMEN-SIONSHAPE

W×T mm
半丸
W×T mm

W mm
6150W×T/W16×416×4.5φ6(直径6mm)
kg-doz0.820.740.46
ITEM No.QHI 150*QHA 150*QMA 150*
8200W×T/W21×521×6φ8(直径8mm)
kg-doz1.721.821.00
ITEM No.QHI 200*QHA 200*QMA 200*
10250W×T/W25×625×7φ10(直径10mm)
kg-doz3.223.001.88
ITEM No.QHI 250*QHA 250*QMA 250*

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカットヤスリ 鉄工タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカットヤスリ 鉄工タイプ
鉄工ヤスリ 複目タイプ
鉄工ヤスリ 平
鉄工ヤスリ 角
鉄工ヤスリ 半丸型
鉄工ヤスリ エクストリーム スタンダード
メーカーツボサンミスミツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,800-2,320 -3,571 -1,9003,704 -1,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

比較リスト