ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヤスリセット K-216

通常単価(税別)
7,660
税込単価
8,426
通常出荷日:3日目

精密仕上げ用 上目140の細かさ。【特長】・金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ・縫製...

詳細を確認

型番:

K-216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-216の仕様・寸法情報

組種類
5本組
単品/パック/セット
セット
全長(mm)
160
粒度(#)
200
重量(g)
60
仕様
精密仕上げ用、上目140の細さ 入組内容:丸/半丸/平/三角/角 全長㎜:160

型番リスト

表示件数
型番
K-216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,660
( 8,426 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密仕上げ用 上目140の細かさ。
【特長】
・金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ
・縫製ケース付

商品情報

精密仕上げ用 上目140の細かさ

ヤスリセット K-216:関連画像

K-216

製品仕様

ヤスリ目上目 140
全長160mm
硬度HRC62
ケース寸法60(W)×210(H)mm
重量60g
ヤスリセット K-216:関連画像

断面形状

ヤスリセット K-216:関連画像

K-216参考図

特長

  • 仕様変更品 (ケースが変更)
  • 上目:140
  • 硬度:HRC62

使用時の注意事項

  1. 1.電気が流れている個所には使用しないでください。
  2. 2.作業時は安全メガネを着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリセット K-216の型番K-216のページです。 型番K-216に関する仕様情報を記載しております。
ヤスリセット K-216のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリセット K-216
ヤスリセット K-150
ステンレス用ヤスリ 5本型
組ヤスリ 各種形状
ヤスリセット 3種セット BP入り
リフラー 刀刃(コテ)
メーカーホーザンホーザンツボサントラスコ中山ツボサンバローベ
通常価格7,66012,6052,300962 -2,3818,370
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜4日目5日目
組種類5本組5本組5本組5本組--
単品/パック/セットセットセット単品単品セット単品
全長(mm)160185----
粒度(#)200-----
重量(g)60130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト