17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンドヤスリ K180~184

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンドヤスリ K180~184

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-180

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粒度#200のダイヤモンド粒を電着加工により基材へ取り付け、仕上げたヤスリ。
【特長】
・今まで困難だった硬質素材に。
・基材にダイヤモンドのパウダーを電着させたヤスリ。
・従来の鉄工ヤスリでは困難な硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に最適(K-180~184)。
・手に当たりの良いグリップ付き。
・鉄工ヤスリではかからない陶器や鏡、ガラスのバリ取りや面取りが可能。
・工具等の補修、工作機械や農機具の目立て、刃のタッチアップやチップの補修が可能。
・砥石のドレッサー(新しい面出し)用にも使用可能。
【用途】
・熱硬化処理された刃物や機械部品、ステンレス材、ガラス、セラミック素材などのヤスリがけに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

断面形状
丸
粒度(#)
200
単品/パック/セット
単品
全長(mm)
170
重量(g)
8
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト