ツール用品技術窓口

確定しました

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ユニストーン

通常単価(税別)
4,350
税込単価
4,785
通常出荷日:10日目

【特長】・ユニストーンは厳選された原材料のみを使用した最高品質のセラミック砥石。・結晶の純度が高く、か...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

YST3-15
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YST3-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
セラミックファイバー砥石
厚さ(mm)
3
幅(mm)
3
長さ(mm)
100
粒度(#)
1000
形状

型番リスト

表示件数
型番
YST3-15

厚さ

(mm)

(mm)

粒度(#)

形状

最小発注数量
3
3
1000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,350
( 4,785 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニストーンは厳選された原材料のみを使用した最高品質のセラミック砥石。
・結晶の純度が高く、かつてない最高の研削性と仕上がりを提供する。
・ミクロン単位で結晶の結合性が強く、高い曲げ強度を実現した。
・高強度(1300MPa):曲げ強度は最大1300MPa(120-200%強度プラス)。
・高研磨力(研磨効率2倍):セラミック砥石の2倍の研磨効率(EDMスケール除去時間において50%短縮)。
・優れた仕上がり(Ra=0.4µm):研磨に最適な結晶構造(Ra=0.4μmまで切削時間50%短縮)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニストーンの型番YST3-15のページです。 型番YST3-15に関する仕様情報を記載しております。
ユニストーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニストーン
オイルストーン
“EDMストーン”
砥石ソフトストーン
フィニッシュストーン
ミニモ ピンクストーン PA
メーカー柳瀬ミニターミニタースリーエーミニターミニター
通常価格4,3501,8555,240 -7,889 -8,248 -4,745 -
通常出荷日10日目1日目〜在庫品1日目〜4日目〜1日目〜1日目
商品タイプセラミックファイバー砥石油砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
長さ(mm)100100150100150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング