17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

コーンペーパーL・A

通常単価(税別)
170196
税込単価
187216
通常出荷日:1日目~4日目

研磨布を円錐型に加工することにより、ワークと工具を水平にせずに、平面研磨を行います。作業環境が不自由な...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度

(#)

先端の内径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
60
100
14
407-0364
50個
60
120
14
407-0372
50個
60
180
14
407-0381
50個
60
240
14
407-0399
50個
50
100
10
407-0445
50個
50
120
10
407-0453
50個
50
180
10
407-0461
50個
50
240
10
407-0470
50個
40
100
7
407-0526
50個
40
120
7
407-0534
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196
( 216 )
1日目
196
( 216 )
4日目
196
( 216 )
1日目
196
( 216 )
1日目
180
( 198 )
1日目
180
( 198 )
1日目
180
( 198 )
1日目
180
( 198 )
1日目
170
( 187 )
1日目
170
( 187 )
1日目

詳細情報

基本情報

研磨布を円錐型に加工することにより、ワークと工具を水平にせずに、平面研磨を行います。作業環境が不自由な時に非常に便利です。

【特長】
・従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。
・ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムーズな研磨作業ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンペーパーL・Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンペーパーL・A
コーンペーパーL・Z
スコーライトホイルM
スコーライトホイルS
マイクロフラップ
フラップホイル AFシリーズ
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格170-6,031 -4,348 -3,698 -4,593 -2,967 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類ペーパーペーパーホイールホイールフラップホイールフラップホイール
用途詳細バリ取り、面取りバリ取り、面取り溶接後の焼け取り、表面研磨溶接後の焼け取り、表面研磨パイプの内面、表面研磨パイプの内面、表面研磨
使用工具ハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、マイクログラインダ- 、ボール盤ハンドグラインダー、マイクログラインダ 、ボール盤
入り数(個・枚)505055105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング