17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

超硬カッター K36○○

通常単価(税別)
3,1476,279特別価格
税込単価
3,4626,907特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品質のものを選びました。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃先形状

刃径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
スパイラルカット
3
38
1個
スパイラルカット
6
48
1個
クロスカット
6
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,147
( 3,462 )
1日目
5,1944,672
( 5,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,2795,229
( 5,752 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・形状はコーン先丸型です。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)刃先形状最高回転数(rpm)
K3613φ3.0スパイラルカット30,000
K3616φ3.0スパイラルカット
K3626φ3.0クロスカット

外形図

K3613
K3616
K3626
超硬カッター K36○○ K3613外形図
超硬カッター K36○○ K3616外形図
超硬カッター K36○○ K3626外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター K36○○のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレス金型のダイのC面取り作業で使用
5
満足度:5.0
超硬で硬さが必要なことと面粗度が必要なことでこの商品を選定しました。プレス金型のダイのC面取り作業(0.4-0.5ぐらい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター K36○○
超硬カッター K34○○
超硬カッターK3213・K3216
超硬カッターK3014・K3016
超硬カッターK3313・K3316
超硬カッターK3113・K3116
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格3,147-3,147 -3,147 -3,147 -4,7192,860
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目6日目4日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
形状コーン先丸型先丸木型シリンダー先丸型ボール型木型シリンダー型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃長(mm)12-----
入数1本入1本入1本入1本入1本入1本入
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング