17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が155型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

研玉 KTM

通常単価(税別)
2,7406,648特別価格
税込単価
3,0147,313特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・研玉部の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定します。・弾力性がある先端です。・...

詳細を確認
未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

用途・砥粒

適応パイプ内径(目安)

(mm)

最小発注数量
5
45
2
60
柔らかい物用(AO)
5~5.5
1個
5
45
2
120
柔らかい物用(AO)
5~5.5
1個
5
45
2
220
柔らかい物用(AO)
5~5.5
1個
5
45
2
120
硬いもの用(SC)
5~5.5
1個
5
45
2
220
硬いもの用(SC)
5~5.5
1個
5.5
45
2
60
柔らかい物用(AO)
5.5~6
1個
5.5
45
2
120
柔らかい物用(AO)
5.5~6
1個
5.5
45
2
220
柔らかい物用(AO)
5.5~6
1個
5.5
45
2
60
硬いもの用(SC)
5.5~6
1個
5.5
45
2
120
硬いもの用(SC)
5.5~6
1個
5.5
45
2
220
硬いもの用(SC)
5.5~6
1個
6.5
45
2
60
柔らかい物用(AO)
6.5~7
1個
6.5
45
2
120
柔らかい物用(AO)
6.5~7
1個
6.5
45
2
220
柔らかい物用(AO)
6.5~7
1個
6.5
45
2
60
硬いもの用(SC)
6.5~7
1個
6.5
45
2
120
硬いもの用(SC)
6.5~7
1個
6.5
45
2
220
硬いもの用(SC)
6.5~7
1個
7
45
2
60
柔らかい物用(AO)
7~7.5
1個
7
45
2
120
柔らかい物用(AO)
7~7.5
1個
7
45
2
220
柔らかい物用(AO)
7~7.5
1個
7
45
2
60
硬いもの用(SC)
7~7.5
1個
7
45
2
120
硬いもの用(SC)
7~7.5
1個
7
45
2
220
硬いもの用(SC)
7~7.5
1個
9
50
2
60
柔らかい物用(AO)
8~9
1個
9
50
2
120
柔らかい物用(AO)
8~9
1個
9
50
2
220
柔らかい物用(AO)
8~9
1個
9
50
2
60
硬いもの用(SC)
8~9
1個
9
50
2
120
硬いもの用(SC)
8~9
1個
9
50
2
220
硬いもの用(SC)
8~9
1個
10
50
2
60
柔らかい物用(AO)
9~10
1個
10
50
2
120
柔らかい物用(AO)
9~10
1個
10
50
2
220
柔らかい物用(AO)
9~10
1個
10
50
2
60
硬いもの用(SC)
9~10
1個
10
50
2
120
硬いもの用(SC)
9~10
1個
10
50
2
220
硬いもの用(SC)
9~10
1個
11
50
2
60
柔らかい物用(AO)
10~11
1個
11
50
2
120
柔らかい物用(AO)
10~11
1個
11
50
2
220
柔らかい物用(AO)
10~11
1個
11
50
2
60
硬いもの用(SC)
10~11
1個
11
50
2
120
硬いもの用(SC)
10~11
1個
11
50
2
220
硬いもの用(SC)
10~11
1個
12
60
2
60
柔らかい物用(AO)
11~12
1個
12
60
2
120
柔らかい物用(AO)
11~12
1個
12
60
2
220
柔らかい物用(AO)
11~12
1個
12
60
2
60
硬いもの用(SC)
11~12
1個
12
60
2
120
硬いもの用(SC)
11~12
1個
12
60
2
220
硬いもの用(SC)
11~12
1個
13
60
3
60
柔らかい物用(AO)
12~13
1個
13
60
3
120
柔らかい物用(AO)
12~13
1個
13
60
3
220
柔らかい物用(AO)
12~13
1個
13
60
3
60
硬いもの用(SC)
12~13
1個
13
60
3
120
硬いもの用(SC)
12~13
1個
13
60
3
220
硬いもの用(SC)
12~13
1個
14
60
3
60
柔らかい物用(AO)
13~14
1個
14
60
3
120
柔らかい物用(AO)
13~14
1個
14
60
3
220
柔らかい物用(AO)
13~14
1個
14
60
3
60
硬いもの用(SC)
13~14
1個
14
60
3
120
硬いもの用(SC)
13~14
1個
14
60
3
220
硬いもの用(SC)
13~14
1個
16
60
3
60
柔らかい物用(AO)
14~16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,740
( 3,014 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
3,253
( 3,578 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
3,262
( 3,588 )
4日目
3,811
( 4,192 )
4日目
3,253
( 3,578 )
4日目
3,262
( 3,588 )
4日目
3,128
( 3,441 )
4日目
3,500
( 3,850 )
4日目
3,262
( 3,588 )
4日目
3,500
( 3,850 )
4日目
3,406
( 3,747 )
4日目
3,262
( 3,588 )
4日目
3,406
( 3,747 )
4日目
3,500
( 3,850 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,218
( 3,540 )
4日目
3,919
( 4,311 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,218
( 3,540 )
4日目
3,600
( 3,960 )
4日目
3,600
( 3,960 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,218
( 3,540 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,167
( 3,484 )
4日目
3,152
( 3,467 )
4日目
3,167
( 3,484 )
4日目
3,167
( 3,484 )
4日目
3,447
( 3,792 )
4日目
3,167
( 3,484 )
4日目
3,253
( 3,578 )
4日目
2,974
( 3,271 )
4日目
3,540
( 3,894 )
4日目
3,800
( 4,180 )
4日目
3,253
( 3,578 )
4日目
3,253
( 3,578 )
4日目
3,818
( 4,200 )
4日目
3,210
( 3,531 )
4日目
3,509
( 3,860 )
4日目
3,818
( 4,200 )
4日目
3,509
( 3,860 )
4日目
3,509
( 3,860 )
4日目
3,509
( 3,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研玉部の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定します。
・弾力性がある先端です。
・砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっている為ワークに優しく、かつ強力な作業を行います。
・湿式でご使用ください。
【用途】
・凹凸のある内面のバリ取り・錆取り等。
・円筒内のバリ取り、内面研磨に最適です。
・加工部品のクロス穴のバリ取りに。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっている為ワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
  • 湿式でご使用ください。
 

[用途]

  • 凹凸のある内面のバリ取り・錆取り等。
  • 円筒内のバリ取り、内面研磨に最適です。
  • 加工部品のクロス穴のバリ取りに。
  • 切削液は水溶性の切削液、又はスピンドル油をご使用ください。
  • 石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
  • ねじり軸ですので右回転でご使用ください。
研玉 拡大イメージ

拡大イメージ

 

A 品番

型番適応パイプ内径目安
(mm)
外径
(mm)
砥石部長
(mm)
全長
(mm)
軸径
(mm)
MAX
min-1
KTM-55~5.554520021,200
KTM-5.55.5~65.5
KTM-6.56.5~76.5
KTM-77~7.57
KTM-88~9950
KTM-99~1010
KTM-1010~1111
KTM-1111~121260
KTM-1212~13133
KTM-1313~1414
KTM-1414~1616
KTM-1616~1818
KTM-1818~20203.5
KTM-2020~2222
KTM-2222~2425704
KTM-2424~25274.6
KTM-2525~2728
KTM-2927~3032
KTM-3230~33355.3
KTM-3533~3638
KTM-3836~4041
KTM-4140~4345
KTM-4543~48486
KTM-5148~5354
KTM-5753~5860
KTM-6058~6264
  • ※ 軸径公差±0.3mm
 

B 砥粒

SC シリコンカーバイトワークの材質が硬い、鋳鉄、鋳鋼、ダクタイル、炭素鋼、焼入鋼、工具鋼、黄銅など
AO アルミナオキサイドワークの材質が軟らかい、アルミニウム、ステンレス、真鍮、亜鉛、銅、鉛、その他非鉄金属など
 

C 粒度

-粒度
#60#120#220
識別色
研磨後のRMAX18S10S4S

製品特長紹介動画

選定サポート情報

型番例

型番例

研玉 KTM 選定サポート1
研玉 KTM 選定サポート2

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 回転はワークに合わせて300~1,200rpm間で使用して下さい。
  • ご使用の際は本品をパイプ管内等に入れてから回転して下さい。
  • 石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
  • ねじり軸ですので右回転でご使用ください。

使用方法

  • 電気ドリル・エアードリル・ポール盤マシンセンター等に取り付けて使用します。
  • 回転数はワークの状況により異なりますが、軸回転はおよそ300min-1~1,200min-1です。
  • 作業時間はバリ取りか研磨及び材質により異なりますが、目安として10~20秒です。
  • 研削液は水溶性(ソリュープタイプ)またはスピンドル油を使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研玉 KTMのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パイプ内面研磨
3
満足度:3.0
取説通り湿式で使いましょう。 乾式で使うと砥粒があっと言う間に取れてしまいます。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研玉 KTM
研玉 シャンク付
軸付ネルホイール
ペーパーフラップ(ストレート80)
小径バフ 綿バフ含浸タイプ
軸付バフ アソートキット
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,740-3,797 -921 -3,236 -7268,484
通常出荷日在庫品1日目〜11日目1日目4日目1日目在庫品1日目
用途研磨研磨磨き研磨磨き磨き
種類研玉研玉バフフラップホイールバフバフ
長さ(mm)200-----
最大回転数(min-1)12001200130006400800013000
種類砥石+ブラシ砥石+ブラシ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング