17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 形状

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン【3~10個入り】

通常単価(税別)
6,0268,483
税込単価
6,6299,331
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ダイヤモンドラビンはダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

最高使用回転速度

(min−1)

最小発注数量
円筒
1000
2
5
40
80000
1パック

10個入り

円筒
1000
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
1000
8
20
30
30000
1パック

3個入り

円筒
3000
2
5
40
80000
1パック

10個入り

円筒
3000
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
3000
6
17
30
30000
1パック

5個入り

円筒
3000
8
20
30
30000
1パック

3個入り

円筒
320
2
5
40
80000
1パック

10個入り

円筒
320
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
320
6
17
30
30000
1パック

5個入り

円筒
320
8
20
30
30000
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,365
( 7,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,440
( 8,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,558
( 8,314 )
9日目
6,026
( 6,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,367
( 8,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,483
( 9,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,558
( 8,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,026
( 6,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,367
( 8,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,398
( 9,238 )
9日目
7,633
( 8,396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドラビンはダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、従来なかった新しいダイヤモンドツールとして、加工工程を改善致します。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

砥石の理想は「切れて」、「磨けて」、「気持ちがいい」
ダイワラビンはゴム砥石です。
ゴム砥石の特徴の「ゴム弾性」に加え、
独自開発の特殊砥粒(CMタイプ)やゴム設計で
ゴム砥石の可能性を広げ、「ゴム砥石といえば"ダイワラビン"」
という高い評価をいただいております。

軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン【3~10個入り】 製品画像

性能・試験情報

ダイヤモンドラビンはダイワラビンの優れたゴム特性と、
ダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、
従来なかった新しいダイヤモンドツールとして、加工工程を改善します。

製品品質を向上させ、量産性能を上げる加工方法として、”高速研削”、”高速ミーリング”の進化にはめざましいものがありますが、同時にツールや使用機器を高剛性化、高精度化(…高額化)、ツールの選定やツール状態の管理、ツルーイング、
ドレス、駆動プログラムにも精緻さが必要になります。必然的に発生する発熱の問題や、加工ダメージ、微細化し処理が難しくなるバリの問題もございます。
ゴム弾性を利用した研削・研磨は、高速化の手法とは異なったアプローチの道を開き高速化に付随する諸問題、コスト要因を大幅に減らし、ダイヤモンドラビンならではの優位性も際だってきます。

選定サポート情報

運用一覧表

-一般鋼材ステンレス高硬度鋼材超硬
ダイヤモンドラビン
-弾性力切れ味と研磨面磨くバリ取り
ダイヤモンドラビン

使用方法・使用事例

軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン【3~10個入り】 使用例1
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン【3~10個入り】 使用例2

注意・禁止事項

"ダイワラビン"は弾性ゴム砥石です。
使用限度回転数以下で使用してください。
(製品包装の箱、または同封の製品表示赤ラベルが貼り付けのシールに記載しています)
誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または
重傷をまねく恐れがあります。

 
  • ダイワラビンは一般的に、他種の弾性砥石に比べおもくなります。代替としてご利用になる際には、特に使用限度回転数の違いにご注意下さい。
  • 使用限度回転数以下でご利用の場合でも、片減り、その他の摩耗の具合によって破損事故の可能性があります。
     ゴム弾性のため、片減り等の場合、他種の砥石に比べ、フレが大きくなります。使用を中止して修整してお使い下さい。
  • 作業に入る前に、低速で回転させ、フレその他の以上がないことを確認して下さい。
  • 工具、機器を指導させる際には、安全な位置に砥石を向けるか、安全な位置に立って始動させて下さい。
  • ゴム弾性がありますので、特に急激な負荷を加えることは避けて下さい。
  • 接触面積が広い場合や、負荷が大きい場合、連続使用の場合等、過度の発熱によってゴム強度が低下し、破損、事故が起きる可能性があります。放熱、冷却をおこなって下さい。
  • 紫外線により、劣化しますので保管の際には、日光があたらないよう保管して下さい。
  • 保護メガネ安全帽、手袋等の安全具を必ず着用して下さい。
 

この他、下記の砥石使用、保管の際の一般的厳守事項をお守り下さい。

 
  • グラインダその他の機器は、点検、整備された、正常なものをお使い下さい。
  • フランジ、砥石カバー等は、既定のものをお使い下さい。
  • グラインダその他の機器への砥石の取り付けは、正しく、確実に行って下さい。平形等の場合は、フランジの締め付けすぎにもご注意下さい。
  • 他種の砥石に比べ粉塵の発生は少ないですが、防塵マスクは必ず着用して下さい。(呼吸疾患になることがあります。)
  • 粉塵に火花で発火することがあります。着火しないよう粉塵処理、火花の対策を行って下さい。
  • 曲げたまま保管しない。水につけない。湿度の高いところに長期間放置しない。直射日光を当てない。開封した際は、ビニール袋でくるむ等、保管の際の基本事項をお守り下さい。
 

小分けする際には、使用限度回転数の明示と、製品に同封の安全手引きを
作業者に渡し、熟知していただいてからご利用ください。

開発者からのコメント

1969年創業以来製造しているゴム砥石”DAIWA RABIN”はゴム砥石でありながらHRC60以上の鋼材の加工目を除去し、ドレス無しで使用できます。
そのため鍛造からプレス、鋳造・ダイカスト、アルミ、ガラス、ゴム、プラスチック金型まで、あらゆる金型に使用されており、金型磨きのゴム砥石の代名詞と言われております。
弾性ゴム砥石“DAIWA RABIN”の製造は特殊な工程があり職人技が欠かせません。
自動化しにくく、固有ノウハウも必要になり、多くのお客様の声をもとに商品改良を続け、現在も変わることなく国内はもとより海外でもお使い頂いております。

軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン【3~10個入り】 商品集合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビンのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
研磨
4
満足度:4.0
期待通りの性能でした。ただお安くないので星を1つ減らしました。ゴム砥石でも#3000があれば良いのですが・・。
0人が参考にしています。
部品表面の面粗さupに使用
5
満足度:5.0
部品の表面粗さは使われ方によって面粗度が必要なことも多く、仕様にあった粗さのものを購入している。 超硬部品の摺動性をよく...もっと読む
0人が参考にしています。
ピン孔腐食の修正
5
満足度:5.0
アルミ材のピン孔がサビで腐食してしまい丁度よい削り具合でキレイに修正できました。削りしぎることなく表面のサビだけが落ちた...もっと読む
0人が参考にしています。
金属部品の磨き
5
満足度:5.0
削れが少ない物を探して、これに辿りつきました。予想通りベースはほとんどヶ擦れなく、きれいに磨けました。
0人が参考にしています。
精密部品の研磨
5
満足度:5.0
小さな金属製の部品の表面を研磨するのに使用しています。ダイアモンド粒が含まれているので、軽く押しあてただけでも研磨するこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34
軸付ゴム砥石
リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
CMタイプ ラピード・ラビン
メーカー大和化成大和化成ナカニシミスミ日本精密機械工作大和化成
通常価格6,026-3,6985,4002,2773,326 -308 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目1日目在庫品1日目1日目〜9日目
種類ゴム砥石ゴム砥石+砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
軸径(mm)332.34333
結合剤タイプOX66(中硬)CM55(中硬)、OX44、OX66(中硬)----
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング