17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ユニロンシート ソフト 150x230

通常単価(税別)
405420
税込単価
446462
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。・ソフトなアタリで目詰...

詳細を確認
  • メーカー仕様変更に伴い、弊社在庫商品におきまして、複数の商品色が混入しております。商品の色が商品情報と異なるものが届く場合もございますが、製品の仕様には相違はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
1000
ブルー
10個
120
ブラウン
10個
240
レッド
10個
320
ダークレッド
10個
600
パープル
10個
800
ダークブルー
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
1日目
418
( 460 )
1日目
419
( 461 )
1日目
405
( 446 )
1日目
418
( 460 )
1日目
420
( 462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。
・ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材です。
・粒度が豊富にあり、粗削りから仕上げまでバリエーションが豊富です。
・キズ取りやサビ取りに向きます。
・ヘアライン仕上げにもご使用いただけます。
・中央部にミシン目が入っているので手軽にカットできます。

ご注意

  • メーカー仕様変更に伴い、弊社在庫商品におきまして、複数の商品色が混入しております。商品の色が商品情報と異なるものが届く場合もございますが、製品の仕様には相違はございません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニロンシート ソフト 150×230 商品イメージ
  • ※ 厚み:約8mm
 

■仕様

型番サイズ
(mm)
カラー粒度
NSS-120150×230ブラウン#120
NSS-240レッド#240
NSS-320ダークレッド#320
NSS-600パープル#600
NSS-800ダークブルー#800
NSS-1000ブルー#1000
 

■仕上がり面粗度目安情報

粒度最大高さ
Ry(μm)
+点平均粗さ
Rz(μm)
算術平均粗さ
Ra(μm)
#604.480.463.07
#1202.590.281.88
#2402.280.271.82
#3201.260.171.06
#6000.950.130.76
#8000.730.090.60
#10000.540.070.46

外形図

(単位:mm)

ユニロンシート ソフト 150×230 寸法図

注意・禁止事項

「ユニロン不織布シート」をご使用の際には、以下の注意事項をお読みになりご使用下さい。

  • 回転工具として使用の場合には、安全帽、保護メガネ、防塵マスク、防護手袋を着け作業にあった服装にて他の作業者の安全を確認して作業して下さい。
  • 使用前に製品の外観上の欠陥、異常が無いことを確認してご使用下さい。
  • 製造年月日より5年以内にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンシート ソフト 150x230のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型修理で使用しました
5
満足度:5.0
錆びの多い金型修理に使用しました  結構錆落ちが良くオイルストンより細部がきれいに仕上げ
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンシート ソフト 150x230
レジンダイヤシート
マルチソフト シート研磨材
スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
研磨布 228×280mm
メーカー柳瀬柳瀬トラスコ中山スリーエムジャパンノリタケコーテッドアブレーシブ理研コランダム
通常価格405-6,57225,7146,2643,883 -204 -
通常出荷日1日目30日目4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロンダイヤシート研磨布不織布/ナイロン研磨布研磨布
幅(mm)150100200200230228
長さ(mm)23010060006000280280
砥粒AD酸化アルミニウムAAA
使用方法手研磨手研磨----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング