17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

耐水研磨紙 C34P【100個入り】

通常単価(税別)
6,0279,090
税込単価
6,6309,999
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

水に濡らしながら研磨ができ、きれいな仕上がり面が得られるシート研磨材。【特長】・高品質・高性能なこの商...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

箱売り/バラ売り

最小発注数量
80
箱売り
1パック

100個入り

100
箱売り
1パック

100個入り

1000
箱売り
1パック

100個入り

120
箱売り
1パック

100個入り

1200
箱売り
1パック

100個入り

150
箱売り
1パック

100個入り

1500
箱売り
1パック

100個入り

180
箱売り
1パック

100個入り

2000
箱売り
1パック

100個入り

220
箱売り
1パック

100個入り

240
箱売り
1パック

100個入り

280
箱売り
1パック

100個入り

320
箱売り
1パック

100個入り

360
箱売り
1パック

100個入り

400
箱売り
1パック

100個入り

500
箱売り
1パック

100個入り

600
箱売り
1パック

100個入り

800
箱売り
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,163
( 8,979 )
4日目
7,024
( 7,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,024
( 7,726 )
4日目
6,088
( 6,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,245
( 9,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,027
( 6,630 )
4日目
8,245
( 9,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,088
( 6,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,090
( 9,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,088
( 6,697 )
4日目
6,088
( 6,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,088
( 6,697 )
4日目
6,088
( 6,697 )
4日目
6,088
( 6,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,088
( 6,697 )
4日目
6,088
( 6,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,088
( 6,697 )
4日目
6,088
( 6,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

水に濡らしながら研磨ができ、きれいな仕上がり面が得られるシート研磨材。
【特長】
・高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。
・また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。
【用途】
・金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。

商品情報

軽い力で水研ぎや空研ぎが可能なシート研磨材

高品質で高性能な耐水紙

高品質で高性能な耐水紙

耐水紙 C34Pの仕様について

寸法801001201501802202402803203604005006008001000120015002000
230×280

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水研磨紙 C34Pのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
仕上げ研磨
5
満足度:5.0
問題なく使用できる一般的なペーパーです。価格が更に安いと助かります。
1人が参考にしています。
研磨
5
満足度:5.0
PBの商品に比べると、気持ち長持ちするみたいです。 コスパは同等ですが、補充の手間が減るのは歓迎します。
1人が参考にしています。
磨き用
4
満足度:4.0
品質上問題なく、ほかよりもとても安く、安価で使用できています。
0人が参考にしています。
研磨
4
満足度:4.0
平坦面を作るために使っています。粒度がもっと細かいものもあると助かります。サイズはA4よりも少し縦が短く横が長く、いわゆ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の研磨
5
満足度:5.0
水に濡らしながら作業ができるので、きれいな仕上がりになるように思います。 短納期で安価に購入できてよかったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水をつけて使う事はできますか?
A
水研ぎでも空研ぎでもご使用いただけます。
Q耐水紙のサイズ大きさは?
A
230mmX280mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水研磨紙 C34P
耐水研磨紙
ウェットアンドドライペーパー C32P
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
耐水ペーパー
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
メーカー理研コランダム日本研紙理研コランダムトラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業
通常価格6,027-5,317 -7,772 -39065 -2,056 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー研磨紙
幅(mm)230230230228228230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒CCCシリコンカーバイト(C)CG
基材油紙Cwラテックス系紙紙(Cwt)紙(Cwt)Cwクラフト紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング