17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐水研磨紙(ソフトタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐水研磨紙(ソフトタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C1000-BA955RD-228-280

2019年10月に販売終了となりました。

厳選された砥材を均一にコーティングした高品質な耐水研磨紙です。
【特長】
・細部の作業性に優れた柔軟性の高いタイプ。
・柔軟性の高い紙基材を使用しており、細部の研磨に適している。
【用途】
・金属製品の生地、塗面研磨。
・サビ取り、汚れ落とし。
・木工生地調整、塗面研磨。
・自動車塗面研磨。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
1000
幅(mm)
228
長さ(mm)
280
砥粒
C
基材
Awt
用途
金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし
使用方法
手研磨
背面色
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト