17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 13日以内

研磨布シート METABRIT【50~250個入り】

通常単価(税別)
4,68335,900特別価格
税込単価
5,15139,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

水砥ぎでも使用可能な、耐久性に優れた製品。研磨布専用に織られた布に、厳選された砥材をコーティング。【特...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
40
1パック

250個入り

50
5パック

50個入り

80
5パック

50個入り

100
1パック

50個入り

120
1パック

50個入り

180
1パック

50個入り

240
10パック

50個入り

320
1パック

50個入り

400
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,90031,347
( 34,482 )
13日目
6,1665,872
( 6,459 )
8日目
5,3335,078
( 5,586 )
4日目
4,683
( 5,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,683
( 5,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,683
( 5,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3325,078
( 5,586 )
6日目
4,683
( 5,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,683
( 5,151 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水砥ぎでも使用可能な、耐久性に優れた製品。
研磨布専用に織られた布に、厳選された砥材をコーティング。
【特長】
・レジンを使用した、耐久性に優れて布シート。
・水研ぎでも使用可能です。
・手で裂いて使用することも可能。
【用途】
・あらゆる金属の研磨。
・水研ぎでの仕上げ研磨。
・エアー・電動サンダーでの使用。

商品情報

研磨布シート METABRITの外観・特長

外観

レジン(合成樹脂)を使用した、耐久性に優れた布シート。
水研ぎでも使用可能。
手で裂いて使用することも可能。

研磨布シート METABRITの用途

あらゆる金属の研磨。
エアー・電動サンダーでの使用。
水研ぎでの仕上げ研磨。

研磨布シート METABRITの仕様

寸法:228×280mm。

  • ※ 定格寸法以外はお問合せ下さい。
 砥粒40506080100120150180240320400
METABRITA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨布シート METABRITのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
3Dプリンタの造形物研磨
5
満足度:5.0
ペーパーの砥粒が均一で、軽い力でしっかりとサンディングができると思います。また、砥粒の定着がしっかりしているため、目詰ま...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の磨き
4
満足度:4.0
古い金型のサビ落としに使用しています。 よく落ちるので助かります。
0人が参考にしています。
金属部品の削り
5
満足度:5.0
レジンタイプなのでよく削れて長持ちします。布ペーパーは必要な大きさに簡単に切れます。
0人が参考にしています。
普段使い
4
満足度:4.0
ちょっとした品物の仕上げや磨き使っています。破れにくいので使いやすいです。
0人が参考にしています。
金属部品の研磨
5
満足度:5.0
ノリタケの布ペーパーが一番使いやすいです。とにかく長持です。オレンジ色のタイプは黒色に比べ格段に長持ちします。また手でき...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水砥ぎと空砥ぎでは効能は変わりますか?
A
水砥ぎでも空砥ぎでも、研削性は変わらずお使いいただけます。作業条件に合った方法でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨布シート METABRIT
研磨布シートペーパー
研磨布シート NAH
研磨布シート NASS
A布シート
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業光陽社三共理化学王冠印ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格4,683-5,200 -180 -6,825 -4,1513,883 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)228230230230230230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒AAAAAA
基材平織り Jw 綿布平織綿布平織綿布Jwt
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング