17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

GPディスク Sタイプ 100×15mm

通常単価(税別)
724751
税込単価
796826
通常出荷日:2日目~4日目

ソフトなアタリでワークに良く馴染むディスク。【特長】・弾性があり、加工物に馴染みやすい仕様。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

粒度(#)

最小発注数量
ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミニウム[○] / 真鍮[○] / 砲金[○]
40
10個
ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]
60
10個
ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]
80
10個
ステンレス鋼[◎]
100
10個
ステンレス鋼[◎]
120
10個
ステンレス鋼[◎]
150
10個
ステンレス鋼[◎]
180
10個
ステンレス鋼[◎]
240
10個
ステンレス鋼[◎]
320
10個
ステンレス鋼[◎]
400
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
4日目
724
( 796 )
4日目
724
( 796 )
4日目
747
( 822 )
2日目
751
( 826 )
4日目
724
( 796 )
2日目
724
( 796 )
2日目
743
( 817 )
2日目
724
( 796 )
4日目
743
( 817 )
2日目

詳細情報

基本情報

ソフトなアタリでワークに良く馴染むディスク。
【特長】
・弾性があり、加工物に馴染みやすい仕様。
【用途】
・基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、角の研磨が可能。
・二面同時研磨も可能。

商品情報

GPディスク Sタイプの詳細

Sタイプ 商品イメージ

Sタイプ 商品イメージ

シール面

シール面

GPディスク Sタイプ パッケージ

GPディスク Sタイプ パッケージ

GPディスク Sタイプの仕様

サイズ (mm)タイプ粒度 型番MAX min-1
#40#60#80#100#120#150#180#240#320#400
100SGP100SA3GP100SA4GP100SA5GP100SA6GP100SA7GP100SA8GP100SA9GP100SA10GP100SA11GP100SA1213,000
  • ※ φ100(直径100mm)は15穴になります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GPディスク Sタイプ 100×15mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GPディスク Sタイプ 100×15mm
ユニTOP 25タイプ
ユニトップミニディスク
ユニロンディスク(S/M) 100×15mm
ユニTOP15タイプ 100×15mm
ビートップ 100×15mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格724-1,427 -711 -1,111 -754 -189 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)10010058100100100
穴径(mm)151510151515
最高使用回転数13000min-113000min-120000min-18000min-113000min-113000min-1
砥粒詳細アランダム(A)アランダム(A)アランダム(A)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング